The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Sensori e comandi d'in­gresso
    • Moduli d'in­gresso
    • TYBS702A
    Moduli da incasso KNX Secure con 2 ingressi configurabili anche come uscite LED. Ideali per scatole di derivazione. Ingressi programmabili per scenari, tapparelle, dimmer, DPT multipli, comandi brevi/lunghi. Sicurezza KNX Secure, aggiornamento firmware via ETS, compatibili easy KNX. LED di stato, protezione UID/FDSK, installazione semplice.
    EAN
    3250610050521
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Moduli d'in­gresso

    Modulo KNX Secure 2 ingressi/uscite mixabili potenziale libero easy/ETS TYBS702A

    Prezzo
    82,56 €
    / pezzo *
    82,56 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Modulo KNX Secure 2 ingressi/uscite mixabili potenziale libero easy/ETS

    TYBS702A

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

  • altri accessori disponibili (16)
    • Limita­tore di sovra­ten­sione per rete dati / tecnologia MCR 1 accessori disponibili
    • Acces­sori per sistema bus 4 accessori disponibili
    • Inter­faccia USB/KNX 1 accessori disponibili
    • Gateway KNX e router IP/KNX 4 accessori disponibili
    • Terminale di connes­sione/ derivazione per sistema bus 1 accessori disponibili
    • Accop­pia­tore di linea 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Limita­tore di sovra­ten­sione per rete dati / tecnologia MCR
    • Acces­sori per sistema bus
    • Inter­faccia USB/KNX
    • Gateway KNX e router IP/KNX
    • Terminale di connes­sione/ derivazione per sistema bus
    • Accop­pia­tore di linea
    • Alimen­ta­tore per bus system
    • TG029

      Morsetto Bus dispositivo di protezione

      163,43 €  / pezzo*
    • TG019

      Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=500M

      1.052,19 €  / pezzo*
    • TG018

      Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=100M

      224,34 €  / pezzo*
    • TGZ181

      Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 100m Classe CPR B2ca s1 d1 a1

      303,13 €  / pezzo*
    • TGZ185

      Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 500m Classe CPR B2ca s1 d1 a1

      1.386,41 €  / pezzo*
    • TYFS122

      Interfaccia modulare USB KNX Secure per il collegamento al bus da un PC 2M

      364,43 €  / pezzo*
    • TYFS120

      Interfaccia gateway IP/KNX Secure 1M

      358,39 €  / pezzo*
    • TYFS121

      Interfaccia router IP/KNX Secure 1M

      621,54 €  / pezzo*
    • TJAS671

      Modulo server domovea basic KNX TP-IP IoT Matter + easy 230VAC 6M

      1.058,50 €  / pezzo*
    • TJAS471

      Modulo server domovea plus KNX TP-IP IoT Matter + easy 230VAC 6M

      1.799,45 €  / pezzo*
    • TG008

      Morsetto rosso/nero per cavo bus KNX fino a 4 derivazioni set 50 pezzi

      2,25 €  / pezzo*
    • TYFS130

      Modulo accoppiatore di linea bus KNX secure 1M

      371,42 €  / pezzo*
    • TXA111

      Alimentatore 30Vcc-320Ma 4 Mod.

      236,38 €  / pezzo*
    • TXA112

      Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 640mA 4M

      341,43 €  / pezzo*
    • TXA114

      Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA + 1 uscita 24V DC 640mA 4M

      367,71 €  / pezzo*
    • TYFS110

      Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX + 1 uscita 24V DC 1280mA 6M

      688,49 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Sistema bus
      KNX
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Corrente
    • Numero di circuiti di ingresso
      2
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Equipag­giamento
    • Tensione esterna neces­saria
      No
    • Radiofrequenza bidirezionale
      No
    • Con batterie
      No
    • Con controllo HVAC
      No
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Illuminazione
    • Controllo LED
      No
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - +45 °C
    Cavo
    • Lunghezza del cavo
      0,25 m
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’in­gresso
      3,3-3,3 V
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21-32 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      DC; c.c.; corrente continua
    • Tensione di alimen­tazione del sistema
      30 V DC tramite bus
    Serie
    • Lunghezza
      43 mm
    • Altezza
      28,5 mm
    • Profon­dità
      15,4 mm
    Testo
    • Tipo di montaggio
      Per montaggio a incasso e in parete cava
    • Tipo di connes­sione
      Con cavo precon­fezionato
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      SÌ
    • Tipi di dati
      Infor­mazioni di base, Ingresso binario, Stato On/Off
    • Formati dei dati
      KNX (TP)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      SÌ
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2024-04-12
    PDF
    412,93 kB
    REACH declaration TYBS702A
    PDF
    RoHS report TYBS702A
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TYBS702A | Hager Italia

      Immagine del prodotto TYBS702A

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TYBS702A | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TYBS702A

      Modulo KNX Secure 2 IN-OUT x LED mixabili - potenziale libero - incasso

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni en-GB 2025-04-01 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni en-GB 2025-04-01

      PDF
      884,17 kB
      Immagine Manuale di istruzioni it-IT 2025-05-15 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni it-IT 2025-05-15

      PDF
      892,86 kB
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2026-09-21 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2026-09-21

      PDF
      3,04 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15

      PDF
      3,05 MB
    • Manuale

      Immagine Manuale en-GB 2021-11-10 | Hager Italia

      Manuale en-GB 2021-11-10

      PDF
      2,67 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato KNX TYBS702A-TYBS704A | Hager Italia

      Voce di capitolato KNX TYBS702A-TYBS704A

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

      PDF
      69,49 kB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine Database dei prodotti KNX International 2024-05-06 | Hager Italia

      Database dei prodotti KNX International 2024-05-06

      KNXPROD
      1,16 MB
    • Guida applicazione

      Immagine Guida applicazione en-GB 2024-06-27 | Hager Italia

      Guida applicazione en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,57 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-03-28

      PDF
      360,90 kB
      Immagine UKCA Declaration of Conformity | Hager Italia

      UKCA Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-03-28

      PDF
      270,31 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      TYBS704A - Modulo KNX Secure 4 ingressi/uscite mixabili potenziale libero easy/ETS
      TYBS704A
      Modulo KNX Secure 4 IN-OUT x LED mixabili - potenziale libero - incasso
      Prezzo
      101,09 €
      / pezzo *
      101,09 €
      / pezzo *
    • 2
      TRM693G - Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita 3 A AC1 230 V AC
      TRM693G
      Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita 3 A AC1 230 V AC
      Prezzo
      100,95 €
      / pezzo *
      100,95 €
      / pezzo *
    • 3
      TYBS794A - Modulo KNX Secure 8 ingressi/uscite mixabili potenziale libero easy/ETS
      TYBS794A
      Modulo KNX Secure 8 IN-OUT x LED mix. - pot. lib./imp./temp./logiche - incasso
      Prezzo
      113,35 €
      / pezzo *
      113,35 €
      / pezzo *
    • 4
      TXA306 - Modulo ingresso KNX 6 ingressi universali 230V AC/DC e contatti liberi 6M
      TXA306
      Modulo ingresso KNX 6 ingressi universali 230V AC/DC e contatti liberi 6M
      Prezzo
      504,17 €
      / pezzo *
      504,17 €
      / pezzo *
    • 5
      TRM600 - Micromodulo radio KNX quicklink incasso 1 uscita 0 5A 230V AC 2 fili
      TRM600
      Micromodulo radio KNX quicklink incasso 1 uscita 0 5A 230V AC 2 fili
      Prezzo
      164,52 €
      / pezzo *
      164,52 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti