The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Sensori e comandi d'in­gresso
    • Moduli d'in­gresso
    • TXA306
    Il modulo d’ingresso KNX dispone di 6 canali universali con riconoscimento automatico di segnali da 24 a 230V AC/DC o contatti liberi da potenziale. Ideale per tapparelle, scenari, allarmi e dimmer, è configurabile via ETS o easy KNX. Dotato di morsetti quickconnect, alimentazione via bus KNX. Installazione su guida DIN.
    EAN
    3250616049260
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Moduli d'in­gresso

    Modulo ingresso KNX 6 ingressi universali 230V AC/DC e contatti liberi 6M TXA306

    Prezzo
    504,17 €
    / pezzo *
    504,17 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Modulo ingresso KNX 6 ingressi universali 230V AC/DC e contatti liberi 6M

    TXA306

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Architet­tura
    • Sistema bus
      KNX
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Corrente
    • Numero di circuiti di ingresso
      6
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Equipag­giamento
    • Tensione esterna neces­saria
      No
    • Radiofrequenza bidirezionale
      No
    • Con batterie
      No
    • Con controllo HVAC
      No
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Solo per uso interno
    • Numero di moduli da 17,5 mm
      8
    Illuminazione
    • Controllo LED
      No
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.75 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.75 - 2.5 mm²
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      0 - 45 °C
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’in­gresso
      24 - 230 V
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC/DC
    Serie
    • Lunghezza
      106,5 mm
    • Altezza
      90 mm
    • Profon­dità
      62,5 mm
    Testo
    • Tipo di connes­sione
      Con terminali Quic­kCon­nect
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      Sì
    • Tipi di dati
      Infor­mazioni di base, Ingresso binario
    • Formati dei dati
      KNX (TP)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      Sì
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXA306
    PDF
    RoHS report TXA306
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine TXA306 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto TXA306

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TXA306 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto TXA306

      Modulo ingresso KNX 6 ingressi universali 230V AC/DC e contatti liberi 6M

      PDF
    • Guide Utente Prodotto

      Immagine Manuale operativo en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-10 | Hager Bocchiotti

      Manuale operativo en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-10

      PDF
      5,16 MB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato KNX TXA306 | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato KNX TXA306

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

      PDF
      72,39 kB
    • Prodotto ETS Base

      Immagine Logiciel d'application ETS du TXA306 | Hager Bocchiotti

      Logiciel d'application ETS du TXA306

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      1,71 MB
      Immagine Logiciel d'application ETS du TXA306 | Hager Bocchiotti

      Logiciel d'application ETS du TXA306

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      702,32 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-05-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-05-22

      PDF
      409,58 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      TYBS702A - Modulo KNX Secure 2 ingressi/uscite mixabili potenziale libero easy/ETS
      TYBS702A
      Modulo KNX Secure 2 IN-OUT x LED mixabili - potenziale libero - incasso
      Prezzo
      82,56 €
      / pezzo *
      82,56 €
      / pezzo *
    • 2
      TRM693G - Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita 3 A AC1 230 V AC
      TRM693G
      Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita 3 A AC1 230 V AC
      Prezzo
      100,95 €
      / pezzo *
      100,95 €
      / pezzo *
    • 3
      TRM690G - Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita 200 W AC1 2 fili
      TRM690G
      Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita 200 W AC1 2 fili
      Prezzo
      143,18 €
      / pezzo *
      143,18 €
      / pezzo *
    • 4
      TYBS704A - Modulo KNX Secure 4 ingressi/uscite mixabili potenziale libero easy/ETS
      TYBS704A
      Modulo KNX Secure 4 IN-OUT x LED mixabili - potenziale libero - incasso
      Prezzo
      101,09 €
      / pezzo *
      101,09 €
      / pezzo *
    • 5
      TXA304 - Modulo Ingresso KNX 4 ingressi 230V AC 4M
      TXA304
      Modulo Ingresso KNX 4 ingressi 230V AC 4M
      Prezzo
      289,91 €
      / pezzo *
      289,91 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti