The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Sensori e comandi d'in­gresso
    • Moduli d'in­gresso
    • TYBS704A
    Moduli da incasso KNX Secure con 4 ingressi configurabili anche come uscite LED. Ideali per scatole di derivazione. Ingressi programmabili per scenari, tapparelle, dimmer, DPT multipli, comandi brevi/lunghi. Sicurezza KNX Secure, aggiornamento firmware via ETS, compatibili easy KNX. LED di stato, protezione UID/FDSK, installazione semplice.
    EAN
    3250610050538
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Moduli d'in­gresso

    Modulo KNX Secure 4 ingressi/uscite mixabili potenziale libero easy/ETS TYBS704A

    Prezzo
    101,09 €
    / pezzo *
    101,09 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Modulo KNX Secure 4 ingressi/uscite mixabili potenziale libero easy/ETS

    TYBS704A

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (16)
    • Limita­tore di sovra­ten­sione per rete dati / tecnologia MCR 1 product.page.accessories.products-available
    • Acces­sori per sistema bus 4 product.page.accessories.products-available
    • Inter­faccia USB/KNX 1 product.page.accessories.products-available
    • Gateway KNX e router IP/KNX 4 product.page.accessories.products-available
    • Terminale di connes­sione/ derivazione per sistema bus 1 product.page.accessories.products-available
    • Accop­pia­tore di linea 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Limita­tore di sovra­ten­sione per rete dati / tecnologia MCR
    • Acces­sori per sistema bus
    • Inter­faccia USB/KNX
    • Gateway KNX e router IP/KNX
    • Terminale di connes­sione/ derivazione per sistema bus
    • Accop­pia­tore di linea
    • Alimen­ta­tore per bus system
    • TG029

      Morsetto Bus dispositivo di protezione

      163,43 €  / pezzo*
    • TG019

      Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=500M

      1.052,19 €  / pezzo*
    • TG018

      Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=100M

      224,34 €  / pezzo*
    • TGZ181

      Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 100m Classe CPR B2ca s1 d1 a1

      303,13 €  / pezzo*
    • TGZ185

      Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 500m Classe CPR B2ca s1 d1 a1

      1.386,41 €  / pezzo*
    • TYFS122

      Interfaccia modulare USB KNX Secure per il collegamento al bus da un PC 2M

      364,43 €  / pezzo*
    • TYFS120

      Interfaccia gateway IP/KNX Secure 1M

      358,39 €  / pezzo*
    • TYFS121

      Interfaccia router IP/KNX Secure 1M

      621,54 €  / pezzo*
    • TJAS671

      Modulo server domovea basic KNX TP-IP IoT Matter + easy 230VAC 6M

      1.058,50 €  / pezzo*
    • TJAS471

      Modulo server domovea plus KNX TP-IP IoT Matter + easy 230VAC 6M

      1.799,45 €  / pezzo*
    • TG008

      Morsetto rosso/nero per cavo bus KNX fino a 4 derivazioni set 50 pezzi

      2,25 €  / pezzo*
    • TYFS130

      Modulo accoppiatore di linea bus KNX secure 1M

      371,42 €  / pezzo*
    • TXA111

      Alimentatore 30Vcc-320Ma 4 Mod.

      236,38 €  / pezzo*
    • TXA112

      Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 640mA 4M

      341,43 €  / pezzo*
    • TXA114

      Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA + 1 uscita 24V DC 640mA 4M

      367,71 €  / pezzo*
    • TYFS110

      Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX + 1 uscita 24V DC 1280mA 6M

      688,49 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Architet­tura
    • Sistema bus
      KNX
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Corrente
    • Numero di circuiti di ingresso
      4
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Equipag­giamento
    • Tensione esterna neces­saria
      No
    • Radiofrequenza bidirezionale
      No
    • Con batterie
      No
    • Con controllo HVAC
      No
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Illuminazione
    • Controllo LED
      No
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - +45 °C
    Cavo
    • Lunghezza del cavo
      0,25 m
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’in­gresso
      3,3-3,3 V
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21-32 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      DC; c.c.; corrente continua
    • Tensione di alimen­tazione del sistema
      30 V DC tramite bus
    Serie
    • Lunghezza
      43 mm
    • Altezza
      28,5 mm
    • Profon­dità
      15,4 mm
    Testo
    • Tipo di montaggio
      Per montaggio a incasso e in parete cava
    • Tipo di connes­sione
      Con cavo precon­fezionato
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      Sì
    • Tipi di dati
      Infor­mazioni di base, Ingresso binario, Stato On/Off
    • Formati dei dati
      KNX (TP)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      Sì
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration TYBS704A
    PDF
    RoHS report TYBS704A
    PDF
    Documento PEP en-GB 2024-04-12
    PDF
    412,93 kB

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine TYBS704A | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto TYBS704A

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TYBS704A | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto TYBS704A

      Modulo KNX Secure 4 IN-OUT x LED mixabili - potenziale libero - incasso

      PDF
    • Nota Prodotto

      Immagine Manuale di istruzioni en-GB 2025-04-01 | Hager Bocchiotti

      Manuale di istruzioni en-GB 2025-04-01

      PDF
      814,36 kB
      Immagine Manuale di istruzioni it-IT 2025-05-15 | Hager Bocchiotti

      Manuale di istruzioni it-IT 2025-05-15

      PDF
      823,12 kB
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione International 2026-09-21 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione International 2026-09-21

      PDF
      3,04 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15

      PDF
      3,05 MB
    • ProductMaintenanceManual

      Immagine Manuale en-GB 2021-11-10 | Hager Bocchiotti

      Manuale en-GB 2021-11-10

      PDF
      2,67 MB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato KNX TYBS702A-TYBS704A | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato KNX TYBS702A-TYBS704A

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

      PDF
      69,49 kB
    • Prodotto ETS Base

      Immagine Database dei prodotti KNX International 2024-05-06 | Hager Bocchiotti

      Database dei prodotti KNX International 2024-05-06

      KNXPROD
      1,16 MB
    • Prodotto Applicazione Descrizione

      Immagine Guida applicazione en-GB 2024-06-27 | Hager Bocchiotti

      Guida applicazione en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,57 MB
    • SupportDataActNotice

      Immagine Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Bocchiotti

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Bocchiotti

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-03-28

      PDF
      360,90 kB
      Immagine UKCA Declaration of Conformity | Hager Bocchiotti

      UKCA Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-03-28

      PDF
      270,31 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      TYBS702A - Modulo KNX Secure 2 ingressi/uscite mixabili potenziale libero easy/ETS
      TYBS702A
      Modulo KNX Secure 2 IN-OUT x LED mixabili - potenziale libero - incasso
      Prezzo
      82,56 €
      / pezzo *
      82,56 €
      / pezzo *
    • 2
      TRM702A - Modulo radio KNX quicklink 2 ingressi batteria
      TRM702A
      Modulo radio KNX quicklink 2 ingressi batteria
      Prezzo
      83,44 €
      / pezzo *
      83,44 €
      / pezzo *
    • 3
      TYBS794A - Modulo KNX Secure 8 ingressi/uscite mixabili potenziale libero easy/ETS
      TYBS794A
      Modulo KNX Secure 8 IN-OUT x LED mix. - pot. lib./imp./temp./logiche - incasso
      Prezzo
      113,35 €
      / pezzo *
      113,35 €
      / pezzo *
    • 4
      TXA306 - Modulo ingresso KNX 6 ingressi universali 230V AC/DC e contatti liberi 6M
      TXA306
      Modulo ingresso KNX 6 ingressi universali 230V AC/DC e contatti liberi 6M
      Prezzo
      504,17 €
      / pezzo *
      504,17 €
      / pezzo *
    • 5
      TRM692G - Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita veneziane 3A
      TRM692G
      Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita veneziane 3A
      Prezzo
      131,68 €
      / pezzo *
      131,68 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti