Modulo radio da incasso per bus KNX, alimentato a 230V AC. Dotato di 2 ingressi indipendenti, consente l'integrazione di pulsanti e interruttori tradizionali nei sistemi domotici. Supporta configurazione via quicklink, easy e ETS (per easy e ETS necessario accoppiatore radio TR131A). Frequenza 868,3 MHz, distanza massima tra contatto e ingresso 10 m.
EAN
3250615989284
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
- Moduli radio KNX e quicklink
- Moduli d'ingresso
- Vedere di più
Modulo ingresso On/Off radio KNX quicklink 2 ingressi Incasso TRB302B
Prezzo
137,85 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Architettura
-
Sistema busRadiofrequenza
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
Corrente
-
Numero di circuiti di ingresso2
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXSì
Equipaggiamento
-
Tensione esterna necessariaNo
-
Radiofrequenza bidirezionaleNo
-
Con batterieNo
-
Con controllo HVACNo
Frequenza
-
Frequenza di trasmissione868 - 868 MHz
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Solo per uso interno
-
Numero di moduli da 17,5 mm0
Illuminazione
-
Controllo LEDNo
Materiali
-
MaterialePlastica
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile0.5 - 2.5 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.5 - 2.5 mm²
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Cavo
-
Lunghezza del cavo0,20 m
Condizioni di impiego
-
Tensione d’ingresso5 - 5 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
Testo
-
Tipo di montaggioPer incasso dietro inserti da incasso
-
Tipo di connessioneCon morsetti a sollevamento a vite
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto TRB302B
Modulo ingresso On/Off radio KNX quicklink 2 ingressi Incasso
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2013-05-13
PDF3,17 MB -
Allegato Prodotto
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Allegato prodotto International 2020-01-01
PDF1,18 MB
Più documentazione