Regolatore di temperatura digitale KNX 80440100
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (12)Accessori associati
-
Accessori per termostato/cronotermostato 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati10 mA
-
Assorbimento di corrente durante il funzionamento25 mA
-
Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatoriSÌ
-
Ricevitore DCF77 integratoNo
-
Idoneo per funzionamento in paralleloNo
-
Con comando localeSÌ
-
Gruppo materialePlastica
-
ColoreNero
-
Codice RALSimile a RAL 9005
-
Profondità di installazione32 mm
-
Profondità delle scatole da incasso26 mm
-
Resistenza agli urti IKIK04
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP21
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Classe di efficienza energeticaIV (2%)
-
Tensione ausiliaria24 - 24 V
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
FunzioneCon blocco pulsanti, Con funzione vacanze, Con funzione antigelo
-
TemperaturaCollegamento aggiuntivo per sonda termica esterna, Temperatura comfort, standard e notturna, Misurazione temperatura tramite sonda interna e/o sonda termica connettibile con calcolo valore medio
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione, Per montaggio a incasso e in parete cava, Per installazione singola, Per installazione verticale
-
DerivazioneCon collegamento supplementare per sonda esterna
-
La generazione di datiSÌ
-
Tipi di datiInformazioni di base, Telegramma KNX generico, Regolazione temperatura, Misurazione temperatura, Termostato
-
Formati dei datiKNX (TP)
-
Volume giornaliero stimato di dati10 KB - 100 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSÌ
-
Dati memorizzati sul dispositivoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 80440100
Regolatore di temperatura digitale KNX
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2021-10-04
PDF2,97 MB
Manuale di installazione de-DE 2014-11-18
PDF4,21 MB
Manuale di installazione en-GB 2014-11-18
PDF4,09 MB
Manuale di installazione it-IT 2014-11-18
PDF3,96 MB -
Database dei prodotti KNX
ETS4 (vers. 1.0) - KNX Database for KNX Thermostat/room-controller
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
KNXPROD574,69 kBETS Database for 80XX0100
Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD577,22 kB -
Guida applicazione
Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (DE, 2020-09), easy link
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF2,82 MB
Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (DE, 2020-09), easy link
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF2,81 MB
Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link
Guida applicazione en-GB 2020-01-01
PDF2,82 MB
Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link
Guida applicazione en-GB 2020-01-01
PDF2,82 MB
Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (IT, 2020-09), easy link
Guida applicazione it-IT 2020-01-01
PDF2,82 MB
Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (IT, 2020-09), easy link
Guida applicazione it-IT 2020-01-01
PDF2,82 MB
Application description ETS for 80440100-80660100 - KNX thermostat/room controller (DE, 2021-12)
Guida applicazione de-DE 2021-12-12
PDF12,42 MB
Application description ETS for 80440100-80660100 - KNX thermostat/room controller (EN, 2021-12)
Guida applicazione en-GB 2021-12-12
PDF11,67 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-02-26
PDF900,59 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-02-26
PDF900,73 kB
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-01-04
PDF317,97 kB