Mostrina x Reg. temp. e rilev. ambiente KNX - Serie Q.1/Q.3 alu vellut, vern. 80960121
EAN
4011334417804
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
27,86 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreAlluminio
-
Codice RAL9006
-
finitura superficialeVellutato
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoVerniciato
Serie
-
Altezza58,30 mm
-
Larghezza58,30 mm
-
Profondità12 mm
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceSÌ
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 80960121
Mostrina x Reg. temp. e rilev. ambiente KNX - Serie Q.1/Q.3 alu vellut, vern.
PDF
Più documentazione