Gestore ambiente e regolatore temperatura digitale KNX 80660100
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (12)Accessori associati
-
Accessori/ricambi per termostato/cronotermostato 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati10 mA
-
Profondità di installazione32 mm
-
Profondità delle scatole da incasso26 mm
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità46,70 mm
-
Numero di punti di azionamento3
-
Con indicatore a LEDSÌ
-
ColoreNero
-
Codice RAL9005
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
Con displaySÌ
-
FunzioneCon blocco pulsanti, Con funzione vacanze, Con funzione antigelo
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione, Per montaggio a incasso e in parete cava, Per installazione singola, Per installazione verticale
-
TemperaturaCollegamento aggiuntivo per sonda termica esterna, Temperatura comfort, standard e notturna, Misurazione temperatura tramite sonda interna e/o sonda termica collegabile con calcolo valore medio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 80660100
Gestore ambiente e regolatore temperatura digitale KNX
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE 2014-11-18
PDF4,21 MB
Manuale di installazione en-GB 2014-11-18
PDF4,09 MB
Manuale di installazione en-GB 2021-10-04
PDF2,97 MB
Manuale di installazione it-IT 2014-11-18
PDF3,96 MB -
Database dei prodotti KNX
ETS4 (vers. 1.0) - KNX Database for KNX Thermostat/room-controller
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
KNXPROD574,69 kBETS Database for 80XX0100
Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD577,22 kB -
Guida applicazione
Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (DE, 2020-09), easy link
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF2,81 MB
Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (DE, 2020-09), easy link
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF2,82 MB
Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link
Guida applicazione en-GB 2020-01-01
PDF2,82 MB
Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link
Guida applicazione en-GB 2020-01-01
PDF2,82 MB
Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (IT, 2020-09), easy link
Guida applicazione it-IT 2020-01-01
PDF2,82 MB
Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (IT, 2020-09), easy link
Guida applicazione it-IT 2020-01-01
PDF2,82 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-02-26
PDF900,59 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-02-26
PDF900,73 kB
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-01-04
PDF317,97 kB