Mostrina x Reg. temp. e rilev. amb. KNX - Serie K.1/K.5 acciaio inox opaco vern. 80960173
EAN
4011334417453
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
29,42 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 22 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreAcciaio inox
-
Codice RAL9022
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeAcciaio inox, Materiale termoplastico
-
TrattamentoVerniciato
Serie
-
Altezza55,70 mm
-
Larghezza70,70 mm
-
Profondità12 mm
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceSÌ
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsBERKER K.x
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 80960173
Mostrina x Reg. temp. e rilev. amb. KNX - Serie K.1/K.5 acciaio inox opaco vern.
PDF
Più documentazione