Termostato KNX KNX - Serie S.1 bianco lucido 75441152
catalog.product_page.similar.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Accessori per termostato/cronotermostato 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
-
Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati10 mA
-
Idoneo per funzionamento in paralleloSì
-
Con comando localeSì
-
ColoreBianco
-
Codice RALSimile a RAL 1013
-
Profondità di installazione22,90 mm
-
Profondità delle scatole da incasso26 mm
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Classe di efficienza energeticaIV (2%)
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Tipo di montaggioSenza graffe a espansione
-
La generazione di datiSì
-
Tipi di datiInformazioni di base, Ingresso binario, Telegramma KNX generico, Misurazione temperatura, Termostato
-
Formati dei datiKNX (TP)
-
Volume giornaliero stimato di dati10 KB - 100 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSì
-
Dati memorizzati sul dispositivoNo
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 75441152
Termostato KNX KNX - Serie S.1 bianco lucido
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manual for 754411xx - KNX thermostat (DE, 2010-07)
Manuale di installazione de-DE 2020-01-01
PDF351,14 kB
Manual for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2010-07)
Manuale di installazione en-GB 2020-01-01
PDF343,25 kB -
Prodotto ETS Base
KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
Database dei prodotti KNX International 2023-08-25
VD2301,97 kBKNX Database (from ETS2) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)
Database dei prodotti KNX International 2023-08-25
VD2181,40 kBKNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
Database dei prodotti KNX International 2023-08-25
VD4304,03 kBKNX Database (from ETS3) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)
Database dei prodotti KNX International 2023-08-25
VD4142,83 kB -
Prodotto Applicazione Descrizione
Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (DE, 2007-11)
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF1,02 MB
Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (DE, 2020-06)
Guida applicazione de-DE 2020-06-16
PDF1,21 MB
Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2007-07)
Guida applicazione en-GB 2020-01-01
PDF827,56 kB
Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2020-06)
Guida applicazione en-GB 2020-06-16
PDF1,17 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-23
PDF278,03 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-23
PDF287,12 kB