Smart home KNX con domovea | Hager Bocchiotti

Domovea, la smart home non è mai stata così easy

Sempli­ce­mente geniale: un dispo­si­tivo per tutte le funzioni

domovea Hager Bocchiotti per la smart home

Sempre più dispo­si­tivi smart stanno entrando nelle nostre case. Per metterli tecni­ca­mente sotto lo stesso tetto e neces­sario che vengano colle­gati tra loro in un’unica rete ed inte­grati all’interno di un'inter­faccia comune che possa essere la base di una vera casa smart.
Con domovea di Hager Bocchiotti questo ora è possi­bile in modo semplice, rapido ed econo­mico attra­verso un unico dispo­si­tivo dispo­ni­bile in due varianti: domovea basic e domovea expert.

Controllo di tutte le funzioni con una sola app!

Che si tratti di illu­mi­na­zione, tappa­relle o riscal­da­mento, oggetti intel­li­genti (IoT) tele­ca­mere IP o sistemi di allarme, domovea mette a dispo­si­zione tutte le funzioni dell’impianto in un'unica app. La dash­board chiara e accat­ti­vante colpisce per il suo funzio­na­mento intui­tivo e le diverse opzioni di perso­na­liz­za­zione. Il design moderno e funzio­nale si adatta in modo fles­si­bile a qual­siasi dispo­si­tivo mobile.
domovea app Hager Bocchiotti

La solu­zione all-in-one

domovea collega tutti i compo­nenti KNX, IP e IoT in un solo modulo compatto che nel quadro elet­trico occupa solo sei moduli DIN. I nuovi server domovea basic e domovea expert forni­scono prin­ci­pal­mente le seguenti funzioni:

  • Accesso gateway sia in locale che remoto (solo expert) per connes­sione IP
  • Inter­faccia con i prin­ci­pali IoT service provider
  • Inter­faccia di confi­gu­ra­zione easy KNX
  • Inte­gra­zione di innu­me­re­voli orologi digi­tali e astro­no­mici- Super­vi­sione KNX IP

Ciò rende estre­ma­mente facile il colle­ga­mento in rete il controllo di luci e sistemi audio, di tele­ca­mere e altri oggetti smart appar­te­nenti ad internet delle cose. Anche i servizi cloud come IFTTT possono essere facil­mente inte­grati nel controllo dome­stico grazie all’inter­faccia molto intui­tiva domovea.

domovea Hager Bocchiotti per la smart home

Domovea basic o expert?

Offriamo domovea in due versioni su misura per i desi­deri dei tuoi clienti:

  • domovea basic fornisce tutte le funzioni prin­ci­pali neces­sarie per la gestione della smart home
  • domovea expert permette di realiz­zare auto­ma­tismi più estesi e complessi nell’ambito dello smart buil­ding.

 

Scopri le diffe­renze:

  • Server
    domovea basic (TJA670)
    domovea expert (TJA470)
  • Confi­gu­ra­zione easy KNX
    Si - 510 Dispo­si­tivi
    Si - 510 Dispo­si­tivi
  • Confi­gu­ra­zione ETS
    Si - illi­mi­tato
    Si - illi­mi­tato
  • Tele­ca­mere IP
    5
    50
  • IoT
    Illi­mi­tato
    Illi­mi­tato
  • Sequenze
    Domo­grammi semplici
    Sequenze semplici e complesse
  • Termo­stati virtuali
    No
    Controllo fino a dieci zone in combi­na­zione con attua­tori termici per controllo valvole
  • Video­ci­to­fonia 2 fili Elcom
    No
    Si
  • Gateway IP/KNX per ETS
    Locale
    Locale e Remoto
  • Accesso remoto delle app
    Confi­gu­ra­tore e Client
    Confi­gu­ra­tore e Client

Facile e veloce: integra domovea nei sistemi KNX

La confi­gu­ra­zione di domovea è molto facile ed estre­ma­mente veloce. E’ possi­bile in pochi passaggi imple­men­tare il controllo e l’auto­ma­zione di edificio in appli­ca­zioni resi­den­ziali e commer­ciali:
domovea Hager Bocchiotti per la smart home

Inse­risci e collega domovea

Tanta gran­dezza in uno spazio così piccolo: i due moduli TJA670 (domovea basic) e TJA470 (domovea expert) occu­pano ciascuno solo 6 moduli DIN rail.

domovea Hager Bocchiotti per la smart home

Apri Hager Pilot e avvia domovea

Con l’app Hager Pilot si può confi­gu­rare l’impianto in pochi semplici passaggi e al termine, conse­gnarlo al cliente finale che ne diverrà l’unico ammi­ni­stra­tore. La messa in servizio è possi­bile sia utiliz­zando la confi­gu­ra­zione easy KNX (inclusa in Hager Pilot) sia impor­tando un progetto realiz­zato in ETS.

domovea Hager Bocchiotti per la smart home

Confi­gura domovea

Seguendo la guida per la confi­gu­ra­zione inclusa in Hager Pilot è possi­bile imple­men­tare tutte le funzioni di comando dell’impianto, inte­grare dispo­si­tivi IoT, appren­dere le video­ca­mere, realiz­zare delle sequenze avan­zate con inte­ra­zioni logiche e gestire i file di dati che conten­gono i valori misu­rati dai sensori in campo (tempe­ra­tura, energia, ecc)

domovea Hager Bocchiotti per la smart home

attiva l'app e veri­fica le funzioni

Puoi usare l’app client di domovea per veri­fi­care imme­dia­ta­mente tutte le funzio­na­lità e le visua­liz­za­zioni imple­men­tate. Per acce­dere al server tramite la app client domovea puoi utiliz­zare le creden­ziali dell’account instal­la­tore che usi per la app di confi­gu­ra­zione Hager Pilot

1 separator_of 4


Ora inte­grato in domovea

domovea Hager Bocchiotti per la smart home

Confi­gu­ra­tore easy KNX

Con easy KNX, puoi facil­mente confi­gu­rare un impianto KNX di Hager Bocchiotti ed aprire le porte della home e buil­ding auto­ma­tion ai tuoi clienti in men che non si dica.
domovea Hager Bocchiotti per la smart home

Gateway IP/KNX

Il server domovea nella versione expert include la funzio­na­lità di inter­faccia IP/KNX per l’accesso anche da remoto all’impianto KNX utiliz­zando il soft­ware di confi­gu­ra­zione standard ETS.


Semi­nari e corsi domovea

Parte­cipa ai nostri corsi gratuiti: un percorso per diven­tare un profes­sio­nista anche della smart home.
Formazione Hager Bocchiotti