The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • TJA670
    Domovea basic è il server di automazione per edifici residenziali e terziari, compatibile con KNX Secure. Integra configurazione in easy, visualizzazione e controllo remoto crittografato via cloud. Controlla illuminazione, clima e tende, integra visione da telecamere IP, IoT e servizi digitali via IFTTT. Consente automazioni tramite domogrammi, accesso remoto sicuro e programmazione personalizzabile tramite app o browser. Integra gateway IP per configurazione impianto bus solo in locale con ETS.
    EAN
    3250618502237
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo

    Modulo server basic Domovea compatibile KNX Secure 6M TJA670

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Modulo server basic Domovea compatibile KNX Secure 6M

    TJA670

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Alimen­ta­tore DC 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Alimen­ta­tore DC
    • TGA200

      Alimentatore 24V DC 1A con interruttore On/Off 4M

      223,75 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Equipag­giamento
    • Web server
      Sì
    • Numero di canali
      1
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      24 - 24 V
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      DC; c.c.; corrente continua
    • Tensione ausiliaria
      24 - 24 V
    Connet­tività
    • Tipo di inter­faccia sistema bus/ga­teway multimediale
      Inter­faccia multipla
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      6
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Controlli e indica­tori
    • Con indica­tore a LED
      Sì
    Serie
    • Larghezza
      105 mm
    • Profon­dità
      65 mm
    • Numero di unità in larghezza
      6
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Adat­ta­tore guida DIN
    Testo
    • Codifica
      Gestione di 4 profili utente configurabili
    • Condizioni di impiego
      Alimen­tazione via PoE o 24 V DC
    • Etichet­ta­tura
      Con portaetichetta
    • Tipo di montaggio
      Per instal­lazione nel quadro di distribuzione
    • Connet­tori a jack
      Con 2 porte USB tipo B, USB 2.0 compa­tibile
    • Tipo di connes­sione
      Con terminali Quic­kCon­nect
    Funzioni
    • Numero di canali funzionali
      500

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration TJA670
    PDF
    RoHS report TJA670
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine TJA670 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto TJA670

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TJA670 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto TJA670

      Modulo server basic Domovea compatibile KNX Secure 6M

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Leaflet domovea (EN) | Hager Bocchiotti

      Leaflet domovea (EN)

      Leaflet TJA470, TJA670 (English, 2023-06-29)

      PDF
      900,23 kB
      Immagine Leaflet domovea (IT & NL) | Hager Bocchiotti

      Leaflet domovea (IT & NL)

      Leaflet TJA470, TJA670 (Italian & Dutch, 2023-06-29)

      PDF
      1,63 MB
    • TechnicalTechnicalAppendixMultiProd

      Immagine Server domovea TJA670  - Inserto tecnico | Hager Bocchiotti

      Server domovea TJA670 - Inserto tecnico

      Inserto tecnico moduli di sitema bus KNX - sistema di supervisione server domovea TJA470 / TJA670

      PDF
      1,56 MB
    • Implementazione Prodotto Software

      Immagine Hager Pilot MacOS | Hager Bocchiotti

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Immagine Hager Pilot Windows | Hager Bocchiotti

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Immagine Server Software (TJA470, TJA670) | Hager Bocchiotti

      Server Software (TJA470, TJA670)

      Server Software 8.2.2

      ZIP
      224,92 MB
      Immagine domovea Client Android | Hager Bocchiotti

      domovea Client Android

      domovea Client Android 3.15.3

      APK
      152,95 MB
      Immagine domovea Client MacOS | Hager Bocchiotti

      domovea Client MacOS

      domovea Client MacOS 3.15.3

      DMG
      188,92 MB
      Immagine domovea Client Windows | Hager Bocchiotti

      domovea Client Windows

      domovea Client Windows 3.15.3_32

      EXE
      291,06 MB
    • Prodotto ETS Base

      Immagine ETS product database (Dummy application) | Hager Bocchiotti

      ETS product database (Dummy application)

      Database dei prodotti KNX International 2024-03-11

      KNXPROD
      90,49 kB
      Immagine ETS product database for TJA670 | Hager Bocchiotti

      ETS product database for TJA670

      Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2024-03-11

      KNXPROD
      83,40 kB
    • Manuali Prodotto

      Immagine Installation manual domovea (EN) | Hager Bocchiotti

      Installation manual domovea (EN)

      Installation manual domovea TJA470, TJA670 (English, 2023-11-16)

      PDF
      1,75 MB
      Immagine Manuale di installazione domovea (IT) | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione domovea (IT)

      Manuale di installazione domovea TJA470, TJA670 (Italiano, 2019-12-04)

      PDF
      1,38 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-11-02 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2022-11-02

      PDF
      144,52 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti