Misura, comunica e ottimizza l’energia negli edifici con agardio.manager
Agardio è la soluzione ideale per il monitoraggio energetico degli edifici di piccole e medie dimensioni in ambito terziario e commerciale.
Il fabbisogno mondiale di elettricità è destinato a crescere fortemente negli anni a venire e gli standard internazionali come IEC 60364-8-1 pongono le basi per un uso dell'elettricità più efficiente.
Per i progettisti elettrici, gli integratori di sistemi e gli energy manager monitorare le utenze e i relativi consumi, al fine di massimizzare l’efficienza energetica, è ormai una priorità.
A tale scopo, il sistema agardio di Hager Bocchiotti consente di gestire, via Modbus, fino a 31 dispositivi di misurazione (200 via Modbus TCP) tramite il server agardio.manager HTG411H; in questo modo è possibile individuare le utenze più energivore, controllare i parametri e verificare il livello qualitativo energetico dell’intero impianto.
I vantaggi di un monitoraggio energetico intelligente,
per edifici più efficienti
Cuore del sistema è agardio.manager che, grazie alla sua interfaccia completa ed intuitiva, permette di elaborare e visualizzare i parametri energetici più significativi fornendo in tempo reale i trend di consumo e/o, dove presenti, anche di produzione.
- Mappatura precisa dei consumi delle singole utenze
- Rilevamento istantaneo delle fonti di errore
- Miglioramento della qualità della rete
- Monitoraggio di altri servizi quali acqua e gas
- Utilizzabile con contatori MID per la contabilizzazione dei consumi in conformità ISO 50001
- Compatibile anche con dispositivi di misurazione di terze parti e sistemi BACnet
- Ingombro ridotto in soli 6 moduli DIN
- Configurazione intuitiva, senza programmazione
- Aggiornamento semplificato tramite porte USB
- Visualizzazione web-based e possibilità di esportazione dei dati
Campi applicativi
agardio.manager è la soluzione ottimale per la gestione degli spazi di lavoro e consente di gestire l’efficienza energetica e l’infrastruttura elettrica in tutti gli edifici del terziario o edifici abitativi adibiti ad uffici.
La sua efficacia si estende ad hotel, centri commerciali, stazioni di servizio, aree di ricarica per veicoli elettrici, garage multipiano o condominiali con autorimesse private. Qualunque sia la tua necessità, agardio.manager è la risposta per creare l’edificio di domani, economicamente ed energeticamente sostenibile.
Un sistema per aumentare l'efficienza e ridurre i costi
agardio.manager contribuisce all’aumento dell’efficienza energetica e alla riduzione dei costi operativi.
È inoltre uno strumento molto utile per le aziende che intendono certificarsi secondo lo standard di gestione energetica ISO50001 o desiderano aumentare le classi di efficienze del proprio sistema elettrico (EIEC).