Misura, comu­nica e otti­mizza l’energia negli edifici con agardio.manager

Agardio è la solu­zione ideale per il moni­to­raggio ener­ge­tico degli edifici di piccole e medie dimen­sioni in ambito terziario e commer­ciale.

agardio.manager Hager Bocchiotti

Il fabbi­sogno mondiale di elet­tri­cità è desti­nato a crescere forte­mente negli anni a venire e gli standard inter­na­zio­nali come IEC 60364-8-1 pongono le basi per un uso dell'elet­tri­cità più effi­ciente.


Per i proget­tisti elet­trici, gli inte­gra­tori di sistemi e gli energy manager moni­to­rare le utenze e i rela­tivi consumi, al fine di massi­miz­zare l’effi­cienza ener­ge­tica, è ormai una prio­rità.


A tale scopo, il sistema agardio di Hager Bocchiotti consente di gestire, via Modbus, fino a 31 dispo­si­tivi di misu­ra­zione (200 via Modbus TCP) tramite il server agardio.manager HTG411H; in questo modo è possi­bile indi­vi­duare le utenze più ener­gi­vore, control­lare i para­metri e veri­fi­care il livello quali­ta­tivo ener­ge­tico dell’intero impianto.

Gestione energia agardio.manager Hager Bocchiotti

I vantaggi di un moni­to­raggio ener­ge­tico intel­li­gente,
per edifici più effi­cienti

Cuore del sistema è agardio.manager che, grazie alla sua inter­faccia completa ed intui­tiva, permette di elabo­rare e visua­liz­zare i para­metri ener­ge­tici più signi­fi­ca­tivi fornendo in tempo reale i trend di consumo e/o, dove presenti, anche di produ­zione.


  • Mappa­tura precisa dei consumi delle singole utenze
  • Rile­va­mento istan­taneo delle fonti di errore
  • Miglio­ra­mento della qualità della rete
  • Moni­to­raggio di altri servizi quali acqua e gas
  • Utiliz­za­bile con conta­tori MID per la conta­bi­liz­za­zione dei consumi in confor­mità ISO 50001
  • Compa­ti­bile anche con dispo­si­tivi di misu­ra­zione di terze parti e sistemi BACnet
  • Ingombro ridotto in soli 6 moduli DIN
  • Confi­gu­ra­zione intui­tiva, senza program­ma­zione
  • Aggior­na­mento sempli­fi­cato tramite porte USB
  • Visua­liz­za­zione web-based e possi­bi­lità di espor­ta­zione dei dati
Gestione energia agardio.manager Hager Bocchiotti


Campi appli­ca­tivi

agardio.manager è la solu­zione otti­male per la gestione degli spazi di lavoro e consente di gestire l’effi­cienza ener­ge­tica e l’infra­strut­tura elet­trica in tutti gli edifici del terziario o edifici abita­tivi adibiti ad uffici.

La sua effi­cacia si estende ad hotel, centri commer­ciali, stazioni di servizio, aree di rica­rica per veicoli elet­trici, garage multi­piano o condo­mi­niali con auto­ri­messe private. Qualunque sia la tua neces­sità, agardio.manager è la risposta per creare l’edificio di domani, econo­mi­ca­mente ed ener­ge­ti­ca­mente soste­ni­bile.

Hager Bocchiotti soluzioni monitoraggio energetico[No text in field]
  1. Gestione impianto

    Fornire energia e dati sempre nel luogo richiesto durante l'intero ciclo di vita dell'edificio.

    Gestione energia agardio.manager Hager Bocchiotti
  2. Auto­ma­zione

    Dalla rego­la­zione dell'illu­mi­na­zione ambien­tale all'aper­tura e chiu­sura auto­ma­tica di tende e tappa­relle.

    Gestione energia agardio.manager Hager Bocchiotti
  3. Energy mana­ge­ment

    Gestione dei consumi senza compro­met­tere la qualità del servizio o la sicu­rezza delle persone e dei beni.

    Gestione energia agardio.manager Hager Bocchiotti
  4. Distri­bu­zione energia

    Massima tran­quil­lità riguardo alla sicu­rezza delle persone e dei beni con parti­co­lare atten­zione all'energia e all'effi­cienza.

    Gestione energia agardio.manager Hager Bocchiotti

Un sistema per aumen­tare l'effi­cienza e ridurre i costi

agardio.manager contri­buisce all’aumento dell’effi­cienza ener­ge­tica e alla ridu­zione dei costi opera­tivi.

È inoltre uno stru­mento molto utile per le aziende che inten­dono certi­fi­carsi secondo lo standard di gestione ener­ge­tica ISO50001 o desi­de­rano aumen­tare le classi di effi­cienze del proprio sistema elet­trico (EIEC).

agardio.manager Hager Bocchiotti


Dispo­si­tivi di misura
per qualunque solu­zione appli­ca­tiva

Il server agardio.manager si integra perfet­ta­mente con la gamma agardio dei conta­tori di energia Modbus, la linea degli inter­rut­tori auto­ma­tici scato­lati h3+ Energy e le centrali di misura proposte da Hager Bocchiotti.
Contatori di energia Hager Bocchiotti

Conta­tori di energia fino a 6000 A

Grazie alla certi­fi­ca­zione MID, la gestione multi-tarif­faria e la bidi­re­zio­na­lità, i conta­tori sono ideali dove è richiesta la conta­bi­liz­za­zione econo­mica dei consumi e/o della produ­zione di energia.

Interruttori scatolati h3+ energy Hager Bocchiotti

Inter­rut­tori scato­lati h3+ Energy

Gli inter­rut­tori auto­ma­tici h3+ Energy oltre ad assi­cu­rare una prote­zione LSIG contro sovrac­ca­richi e corto­cir­cuiti, moni­to­rano e trasmet­tono, attra­verso appo­site inter­facce, tutti i prin­ci­pali valori ener­ge­tici.

Centrali di misura Hager Bocchiotti

Centrali di misura

Le centrali di misura consen­tono un’analisi completa dei dati della rete elet­trica, nonché i disturbi armo­nici, e di confi­gu­rare le soglie minime e massime di consumo. 




Scopri come misu­rare e analiz­zare i consumi ener­ge­tici?

Consulta il nostro team tecnico per sapere come sfrut­tare tutto il poten­ziale del tuo impianto elet­trico con agardio.manager.