GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4M ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NIGHT WXP0234
EAN
3250617199452
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
12,53 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Θερμοστάτες αναλογικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Διακόπτες 5 διαθέσιμα προϊόντα
-
Μπουτόν 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Ρυθμιστές φωτισμού 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πρίζες σούκο 13 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 156 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαNight
-
Κωδικός RAL9005
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
Εξαρτήματα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
-
Αριθμός στοιχείων4
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 35 °C
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP21
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
-
Σειράgallery
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product certificate
Product certificate en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-03-02
PDF99,87 kBDeclaration of conformity en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση