GALLERY ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED WXT316
EAN
3250618500417
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
171,72 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Λειτουργίες
-
Με θερμοστάτηΟχι
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος28 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RAL9010
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
Εξαρτήματα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual el-GR 2021-11-12
PDF1,95 MBInstallation manual en-GB, nl-NL 2015-02-18
PDF3,51 MB -
KNX product database
KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD552,57 kB -
Application Guide
Application Guide en-GB 2022-02-08
PDF2,98 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-09
PDF123,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση