KNX devient simple comme bonjour avec KNX easy

L’installation électrique de la maison connectée est sur la voie de la réussite avec KNX easy.

La manière la plus simple de connecter vos chantiers avec la domotique : KNX easy c’est LA solution de gestion intelligente des bâtiments, pour les villas ou petits commerces.

KNX easy, la domotique KNX facile avec Hager

Une installation domotique KNX
à l’image du mode de vie de vos clients

La maison connectée

Avec KNX easy, installez sans difficultés

Bienvenue au troisième niveau de la maison connectée Hager ! Grâce à KNX easy, paramétrez des scènes domotique KNX complexes sans casse-tête.

Maîtriser les dépenses

Avec KNX easy, faites des économies

Oubliez les dépenses en matériel qui n’en finissent plus ! Avec KNX easy, pas besoin de logiciel ETS ni de formation complexe. Configurez simplement sur l’interface les composants de votre installation.

Modules connectés

Avec KNX easy, restez à jour

Vos clients sont toujours plus exigeants sur la qualité de leur installation ? Nous pensons aussi à eux. KNX easy vous permet de connecter jusqu’à 510 modules connectés, avec ou sans fil.


La clé du succès du logement connecté ?
KNX easy évidemment

KNX easy procure aux installateurs électriciens et intégrateurs (ainsi qu’à leurs clients) une entrée dans le monde KNX rapide. 

Grâce à KNX easy, les scénarios les plus fous deviennent réalité ! Avec son protocole ouvert, même les demandes de paramétrage les plus complexes trouvent une solution. Plus, il est toujours possible de faire évoluer son installation, sans limite d’envies ni de fonctionnalités.

Quant aux fonctions essentielles, elles sont accessibles facilement et rapidement – et cela même pour les clients qui souhaitent une première installation dans un budget plus restreint que nécessaire.

Modulaire, KNX easy vous ouvre la voie vers toujours plus de solutions intégrées pour répondre aux envies de vos clients.

Lire la suiteRéduire
KNX easy, domotique Hager

La configuration est un jeu d’enfant avec
Hager Pilot

Vous n’avez pas besoin de compétences domotique KNX pour développer des applications évoluées sur vos chantiers.

Grâce à Hager Pilot, connectez-vous à votre solution et définissez les règles de votre installation sans complexité.

 

 

Hager Pilot, Logiciel domovea, Domotique KNX facile pour les  électriciens

Connectez.
Paramétrez.
Visualisez

Votre installation KNX easy est désormais opérationnelle. Passez la main à votre client grâce à domovea. Avec son interface de supervision, il pourra modifier les scénarios selon ses besoins à venir ou communiquer avec ses équipements en local ou à distance. 

 

Hager Pilot, Logiciel domovea, Domotique KNX facile pour les  électriciens

Autres so­lu­tions
appareillage mural

gallery - interrupteur

gallery, l'appareillage universel

Découvrez gallery, votre solution de prises et interrupteurs design en 45x45mm. Pour tous vos chantiers, en résidentiel comme en tertiaire.

 

Je découvre

Interrupteur étanche, prise, étanche, prise IP55, résistant à l’eau, prise électrique extérieur

cubyko, la gamme d'appareillage mural étanche

Découvrez une solution complète d’in­terrupteurs et prises étanches avec IP55 pour vos chantiers où la sécurité électrique est primordiale. Fiable dans toutes les conditions. Même contre l'eau !

 

Je découvre

Appareillage essensya, interrupteur, prise, couleurs

Avec essensya, colorez l'essentiel

Découvrez l'appareillage mural accessible, simple et pratique, qui s'adapte à toutes les envies et les besoins essentiels de votre client.

 

Je découvre