Prises et interrupteurs IP55 
cubyko

Avec son IP55, indispensable pour protéger l'usager de l'eau et de l'humidité, des infiltrations, mais aussi des poussières, cubyko est celui qu'il vous faut.

 


cubyko, l'étanchéité à toute épreuve

Avec son étanchéité IP55 et sa résistance IK07 / IK08*, cubyko protège contre les liquides, les corps étrangers (poussières, insectes, etc.) et résiste aux chocs mécaniques. C'est donc la solution murale à toute épreuve, idéale pour les installations en milieux humides ou les extérieurs.

*Selon les références. 

appareillage mural cubyko de Hager, boîte simple grise prise 2P+T associable Gris IP55 sur façade extérieure béton

Les atouts des 
prises et interrupteurs cubyko

Prises et interrupteurs cubyko de Hager, brevet membrane IP55

Etanchéité IP55

Avec ses 5 membranes renforcées par un brevet Hager, une étanchéité parfaite de votre installation est garantie.

appareillage mural cubyko de Hager, prise en saillie et prise encastrée grises

Version associable ou complète

Restez flexible dans la gestion de votre installation avec le choix du montage de vos produits.

 

Prises et interrupteurs cubyko de Hager, brevet vis 1/4 de tour

Vis 1/4 de tour

Gagnez du temps sur vos chantiers avec le système de fixation 1/4 de tour breveté par Hager.

appareillage mural cubyko de Hager, collerette lumineuse LED blanche pour produits saillie

Fonction lumineuse

La collerette lumineuse permet de repérer la commande dans le noir ou la pénombre.

appareillage étanche IP55 cubyko de Hager, interrupteur complet WNC001 gris et va-et-vient témoin associable WNA023 blanc

2 coloris disponibles

Gris ou blanc, le design de cubyko s'adapte pour une intégration esthétique de l'appareillage dans l'environnement choisi.

appareillage étanche IP55 cubyko de Hager, double interrupteur volets roulants WNA300B

Résistance aux chocs

Avec sa protection renforcée (IK07 ou IK08*), cubyko résiste aux chocs mécaniques. C'est donc la solution murale à toute épreuve.

*Selon les références.


cubyko leaf, fabriqué avec au moins 
27 % de plastiques collectés près des océans

Engagez-vous avec nous, dans la préservation des océans avec cubyko leaf, une gamme fabriquée avec les déchets plastiques collectés sur les littoraux et bénéficiant de tous les atouts que vous aimez dans cubyko.



Les bonnes raisons de choisir, 
l'appareillage électrique cubyko

Prise de courant witty cubyko de Hager pour recharger des véhicules électriques

Prendre la route de la e-mobilité

Avec toujours les mêmes garanties sur l'étanchéité, le design et la simplicité d'installation, la prise witty cubyko est une prise renforcée. Sécurisée par un capot, elle peut être installée en extérieur sur une place de parking ou dans un garage.

appareillage mural cubyko de Hager, boîte simple grise avec bandeau à LED lumineux bleu IP55 sur façade extérieure béton

Etre visible dans les espaces sombres ou la nuit

Dans une cave ou dans le garage, cubyko est parfaitement visible grâce à sa collerette de LED disponible en version blanche ou bleue. À installer en mode témoin ou signalisation.

appareillage mural cubyko  de Hager, boîte simple blanche, adaptateur pour systo KNX associable blanc mur intérieur texturé

Faire rimer étanchéité avec esthétique et pratique

Quelle que soit la version choisie, les produits complets ou à associer sont disponibles en saillie ou encastré. Toute la gamme se décline en gris anthracite ou en blanc, pour vous adapter à l’esthétique demandée par votre client.



Vos produits préférés 
cubyko

appareillage étanche IP55 cubyko de Hager, interrupteur va-et-vient WNA001

Interrupteur V&V

appareillage étanche IP55 cubyko de Hager, double interrupteur étanche blanc WNA040B

Interrupteur double V&V

appareillage étanche IP55 cubyko de Hager, prise 2P+T WNA100

Prise 2P+T

appareillage étanche IP55 cubyko de Hager, double interrupteur volets roulants WNA300B

Interrupteur volets roulants

appareillage étanche IP55 cubyko de Hager, arrêt d'urgence WNA033

Arrêt d'urgence

appareillage étanche IP55 cubyko de Hager, minuterie à bouton rotatif WNA009B

Minuterie bouton rotatif

appareillage étanche IP55 cubyko de Hager, interrupteur va-et-vient à témoin WNA003

Interrupteur V&V témoin

appareillage étanche IP55 cubyko de Hager, double interrupteur va-et-vient porte-étiquette WNA006B

Interrupteur V&V porte-étiquette

appareillage étanche IP55 cubyko de Hager, prise 2P+T à détrompage WNA105

Prise 2P+T à détrompage

appareillage étanche IP55 cubyko de Hager, double poussoir volets roulants WNA301B

Poussoir volets roulants

appareillage étanche IP55 cubyko de Hager, interrupteur à clé 3P WNA037

Interrupteur à clé 3P

appareillage étanche IP55 cubyko de Hager, sortie de câbles WNA155B

Sortie de câbles



Catalogue appareillage mural

Découvrez tous les atouts de l'offre de prises et interrupteurs dans notre version PDF, 100 % digitale, à emporter partout avec vous, même hors ligne.

Vous êtes un particulier et vous cherchez l'inspiration...

Rendez-vous sur le site dédié pour découvrir les prises et interrupteurs qui s'accorderont le mieux à votre déco.



cubyko, 
appareillage étanche 4 saisons

cubyko, pensé par et pour les électriciens, est la solution idéale pour amener l’électricité en toute sécurité à l'extérieur et dans les zones intérieures humides.

prises et interrupteurs étanches IP55 cubyko de Hager pour les 4 saisons