domovea, serveur d’automatismes du bâtiment

Adaptez le fonctionnement de vos équipements (éclairages, ouvrants, sécurité, bornes de recharge, etc.) selon vos envies grâce à un superviseur qui tient compte de vos habitudes, de l'environnement et du comportement de votre bâtiment. Cette solution de supervision convient au résidentiel et petit tertiaire.

 


Pourquoi choisir domovea ?

Toujours confortable, toujours optimisé, un bâtiment piloté par domovea offre une expérience unique à ses occupants. Basé sur le standard KNX et compatible avec les principaux protocoles domotiques et d'automatismes (Matter, Modbus, DALI2, ...), domovea offre une solution fiable et pérenne pour le pilotage des bâtiments.

Homme tenant un iPad qui consulte domovea de Hager pour piloter les automatismes de sa maison

Les usages pilotables 
avec domovea

L'éclairage piloté en KNX par domovea de Hager sur un smartphone

Les éclairages

Les ouvrants pilotés en KNX par domovea de Hager sur un smartphone

Les ouvrants

Le chauffage piloté en KNX par domovea de Hager sur un smartphone

Le chauffage

L'alarme pilotée en KNX par domovea de Hager sur un smartphone

L'alarme

Le comptage piloté en KNX par domovea de Hager sur un smartphone

Le comptage

Une borne de recharge pilotée en KNX par domovea de Hager sur un smartphone

Les bornes de recharge

L'audio piloté en KNX par domovea de Hager sur un smartphone

Et bien d'autres fonctions...

sur

Les différents modes 
de pilotage

• Application,
• détection,
• commande vocale,
• programmation,
• interrupteurs et commandes.

 

Illustration des différents modes de pilotage KNX de domovea de Hager

domovea 
basic ou expert ?

2 versions pour répondre à tous vos projets résidentiels et petits commerces.

basic :
• 5 caméras ONVIF,
• domograms,
• programmation en local,
• interface KNX / IP local.


 

expert :
• 50 caméras ONVIF,
• jusqu'à 10 régulateurs virtuels,
• automatismes complexes, jusqu'à 100,
• programmation en local et à distance.

gestionnaire d’énergie maison connectée, supervision KNX

Les protocoles intégrés 
à domovea

infographie des différents protocoles intégrés à domovea
Logo KNX, organisme de formation Hager explore

KNX

C’est un bus de terrain local qui va faire transiter les informations entre les produits via un câble spécialisé, le réseau Ethernet ou en radio. Le KNX intègre l’intelligence dans chaque produit ce qui permet d’avoir une continuité de service de l’installation même lorsqu’une partie n’est pas fonctionnelle.

v

Objets connectés (IoT)

Les objets connectés communiquent entre eux via le réseau Ethernet de l’installation. L’échange des données est réalisé en local entre les applications.

Logo protocole Matter

Matter

C’est un protocole spécialisé dans l’automatisme du bâtiment, il communique soit en radio soit via le réseau Ethernet de l’installation. Il permet, par exemple, à des assistants vocaux de venir piloter d’autres produits comme domovea ou certains IoT (Philips Hue).

 

Je découvre



L'application 
Hager Pilot

L’application Hager Pilot s'adresse aux professionnels non formés sur le logiciel ETS, qui souhaitent réaliser des installations KNX. Cet outil de configuration permet de démarrer le paramétrage plus rapidement.

Application installateur Hager Pilot