Prises et interrupteurs 
gallery

gallery est la gamme design qui convient à tous types d'installations, de l'habitat au tertiaire, en neuf ou en rénovation.

Disponible sur Hager Ready pour vos relevés de chantiers et vos étiquettes.


gallery, le contemporain fonctionnel

Avec son style simple et pur, gallery convient aussi bien dans vos projets résidentiels que tertiaires, dans le neuf ou la réno. Elle se marie parfaitement à chaque intérieur grâce à un large choix de finitions et 112 combinaisons de couleurs et matières à décliner selon les envies de vos clients. gallery est adapté pour le montage en saillie et encastré, en goulottes, en colonnes, en boîtes de sol et aussi en nourrices.

 

interrupteur gallery finition night et bande lumineuse sur un mur rouge donnant sur une chambre dans les tons bleu

Les atouts des 
prises et interrupteurs gallery

Facile à installer, astucieux avec ses ailettes sécables, son InterBP duo ou encore le voyant universel, gallery est pensé pour vous, sur tous vos chantiers.

 

appareillage mural gallery de Hager, plaque WXP0302 et méca WXD000B

InterBP duo

Passez d’un un bouton-poussoir à un interrupteur va-et-vient d'un simple coup de tournevis.

 

Je lis l'article

appareillage mural gallery de Hager

Ailettes sécables

Pour installer un 2e mécanisme dans un encombrement identique.

 

Je lis l'article

appareillage mural gallery de Hager, plaque WXP4302 et méca WXD080N

Voyant universel

En mode témoin ou signalisation, selon son orientation sur le mécanisme et la même référence.


Je lis l'article

appareillage mural gallery de Hager, plaque finition églantine WXP0602 et interrupteur KNX ou micromodules night, domotique

Connecté

En radio ou KNX, selon les besoins de vos clients.

 

Je veux en savoir plus

appareillage mural gallery de Hager, plaque  WXP2502 et prise WXD100B

26 finitions

Des couleurs tendance, des matières brutes, des textures à combiner avec 4 coloris d'enjoliveurs.

 

Je veux en savoir plus

appareillage mural gallery de Hager, chargeur USB-C + A, finition night

Prises USB

Rapides, efficaces et polyvalentes, les prises USB se déclinent 2-en-1, en double USB-C ou encore en USB A + C.

 

Je découvre



Les bonnes raisons de choisir
l'appareillage électrique gallery

prises et interrupteurs design, appareillage électrique, gallery hager

Une vraie collection, couleurs et matières

Un choix de finitions de plaques en couleurs et en relief pour satisfaire toutes les exigences clients.

appareillage mural gallery de Hager, WXP1002 avec bande lumineuse

Sa bande lumineuse souligne le design

Elle illumine subtilement la prise ou l'interrupteur en mode témoin ou signalisation.

appareillage mural gallery antibactérien de Hager dans un laboratoire de chimie

Le revêtement antibactérien

Pour tous les espaces sensibles des lieux recevant du public, des établissements de santé, des écoles, hôtels, restaurants...



gallery multiposte, 
multipliez les possibilités !

• Intégrez de 2 à 8 postes à vos installations électriques,

• comptez sur les supports en matière renforcée,

complétez votre installation multiposte avec les plaques gallery associées.

 

Je trouve mes produits

hager gallery, appareillage tertiaire, prise goulotte, prise colonne, prise usb

Les prises affleurantes 
essensya et gallery

• Discrétion et esthétisme,

• sécurité,

• disponible avec prise USB-C.

Moodboard, tableau d'inspiration prise affleurante avec USB-C gallery de Hager, finition champagne

Vos pro­duits
indispensables gal­lery

appareillage mural gallery de Hager, finition pure avec interrupteur pure

Interrupteur ou bouton-poussoir universel

appareillage mural gallery de Hager, finition pure avec prise affleurante pure

Prise de courant 2P+T

Prise de courant 2P+T double gallery de Hager WXF122, finition pure

Prise de courant 2P+T double

Prise de courant 2P+T triple gallery de Hager WXF123, finition pure

Prise de courant 2P+T triple

appareillage mural gallery de Hager, chargeur USB-A + C, finition pure

Prise chargeur USB A+C

Prise RJ45 cat.6A STP gallery de Hager, finition pure

Prise RJ45 cat.6A STP

Interrupteur automatique cage escaliers gallery de Hager, finition pure

Interrupteur auto cage escaliers

Interrupteur à cartes hôtel, format carte de crédit WXD55T gallery de Hager

Interrupteur à cartes hôtel

Prise de courant double 2P+T spécial goulotte

Prise double spéciale goulotte

Etiquette pour voyant lumineux hôtel gallery de Hager WXA606

Etiquette voyant lumineux hôtel

prise traversante USB 3.0 WXF644 gallery de Hager

Prise USB 3.0

07_gallery_WXF116_FG_1024x1024

Prise USB C+C


Personnalisez vos interrupteurs avec Manufaktur by Hager Exclusive

Vous souhaitez une finition unique pour customiser votre appareillage mural ? Vous voulez ajouter un logo sur vos prises et interrupteurs ? C'est possible avec le service Manufaktur by Hager Exclusive

Vous êtes un particulier et vous cherchez l'inspiration ?

Rendez-vous sur le site dédié pour découvrir les prises et interrupteurs qui s'accorderont le mieux à votre déco !





Catalogue appareillage mural

Découvrez tous les atouts de l'offre de prises et interrupteurs dans notre version PDF, 100 % digitale, à emporter partout avec vous, même hors ligne.