Ap­pa­reillage an­ti­bac­té­rien gal­lery

La sécurité passe aussi par la santé ! 

Avec son vernis à base de verre de phosphate d'argent*, les plaques et enjoliveurs de l'appareillage gallery antibactérien assurent la non-prolifération des bactéries.

appareillage mural gallery antibactérien de Hager dans un laboratoire de chimie

Norme ISO 22196:2011 
une garantie antibactérienne pour l'appareillage gallery
pictogramme antibact pour l'appareillage mural gallery antibactérien de hager

Pour les besoins spécifiques des établissements de santé, où l'hygiène est primordiale, les plaques et enjoliveurs de la gamme d'appareillage gallery antibactérien sont recouverts d'un vernis transparent à base de verre de phosphate d'argent*.

 

Les produits gallery antibactérien sont certifiés conformes à la norme ISO 22196:2011. Cette norme garantit une efficacité antibactérienne sur les produits en plastique et autres surfaces non poreuses. C'est-à-dire que les plaques et enjoliveurs gallery ayant un revêtement antibactérien prémunissent les usagers d'une éventuelle prolifération des bactéries au contact des prises et interrupteurs.

 

 

*Aucune présence de nanotechnologie, CAS N°308069-39-8 PT.9

 


Les bénéfices de 
l’appareillage antibactérien gallery

appareillage mural antibactérien gallery de Hager particulièrement adapté pour le milieu médical, et lieux recevant du public

Conforme aux exigences du monde médical

Le verre de phosphate d'argent présent dans le vernis empêche naturellement les bactéries de proliférer au contact des usagers.

appareillage mural antibactérien gallery de Hager adapté pour les écoles, et lieux recevant du public

Une protection sanitaire supplémentaire

En plus de réduire les coûts de désinfection et de prolonger les cycles de nettoyage, le vernis à base de verre de phosphate d'argent maintient les conditions de résistance et d’entretien d’origine du produit. 

appareillage mural antibactérien gallery de Hager adapté pour les EHPAD, et lieux recevant du public

Convient aux environnements sensibles

Etablissements de santé, hôpitaux, cliniques, EPHAD, cabinets médicaux, écoles et crèches, sanitaires publics, hôtels, salles de réunions mais aussi restaurants (et encore bien d'autres).



Appareillage gal­lery 
avec trai­te­ment an­ti­bac­té­rien

Les références disponibles en version antibactérienne

Toutes les plaques et en­jo­li­veurs co­loris pure (blanc) de la gamme d’ap­pa­reillage gal­lery peuvent re­ce­voir le ver­nis antibactérien.

appareillage mural gallery antibactérien de Hager, plaque simple 1 poste

Plaque 1 poste

WXP9902

appareillage mural gallery antibactérien de Hager, plaque double horizontale 2x 2 postes

Plaque 2 postes horizontale

WXP9912

appareillage mural gallery antibactérien de Hager, plaque triple horizontale 3x 2 postes

Plaque 3 postes horizontale

WXP0013

appareillage mural gallery antibactérien de Hager, interBP duo simple à voyant

Enjoliveur interrupteur à voyant

WXD001H

 

appareillage mural gallery antibactérien de Hager, enjoliveur prise RJ45 1 module, pure

Enjoliveur prise RJ45 1M

WXD201H

appareillage mural gallery antibactérien de Hager, interBP duo simple

Enjoliveur InterBP duo 1M

WXD010H

 


Découvrir l’appareillage mural gallery

gallery, votre gamme d’appareillage mural pour vos projets résidentiels et tertiaires.