Prises USB :  
la charge rapide et efficace

Les prises USB se sont imposées comme la nouvelle norme pour la recharge et la connexion de tous les appareils du quotidien. En tant qu’installateur, offrez à vos clients des solutions modernes, durables et conformes aux standards les plus récents. Découvrez toute notre gamme de prises USB et les critères différenciants pour trouver le modèle adapté aux besoins de vos projets.


La charge USB pour vos projets résidentiels et tertiaires

Dans un environnement où les usages numériques se multiplient, les besoins en recharge d’appareils électroniques ne cessent d’augmenter. L’uniformisation des connectiques, en particulier avec l’USB-C, facilite désormais les installations et garantit une compatibilité optimale avec la majorité des smartphones, tablettes et équipements récents.

Plus rapides, plus polyvalentes et plus compactes que les prises à puits, les prises USB garantissent une charge rapide et efficace.

 

plaques 3 postes essensya botanic de Hager, 2 prises de courant affleurantes et prises USB-C sur un mur devant un plan de travail en bois clair, classeurs noirs et nécessaire de bureau

Puissance, compatibilité et charge rapide, 
quelles différences ?

La puissance délivrée par une prise USB est un critère essentiel pour garantir une charge adaptée à chaque appareil. Selon le modèle, une prise peut fournir différentes puissances, ce qui influence directement la vitesse de charge et la compatibilité avec les équipements connectés. C’est un critère décisif pour assurer à vos clients une installation performante, sécurisée et fiable.


Chargeur double 
USB A + C

Chargeur rapide
USB-C

Prise de courant affleurante
2P + T avec USB - C

Chargeur double
USB C + C

Chargeur USB A+C  gallery de Hager, finition pure Chargeur USB-C  charge rapide 65 W gallery de Hager, finition pure appareillage mural gallery de Hager, finition pure avec prise affleurante et USB-C pure Chargeur USB-C + C  gallery de Hager, finition pure
 

Je trouve mes produits

Je trouve mes produits

Je trouve mes produits

Je trouve mes produits

 Puissance 15 W + 15 W 65 W 7,5 W 20 W + 20 W
 Appareils recommandés Smartphones, tablettes, 
montres connectées
Smartphones, tablettes,  ordinateurs, charge rapide Smartphones, tablettes,
montres connectées
Smartphones, tablettes,
montres connectées
 Solution gallery* WXF113 + WXD112x
(x = couleurs)
WXF115 + WXD115x
(x = couleurs)
WXF114B
(B = pure)
WXF116 + WXD112x
(x = couleurs)
 Solution essensya**
WE113 WE115 WE114 WE116

 

 *l’enjoliveur USB est disponible en finitions pure, night, dune et titane.
**l’enjoliveur et le mécanisme USB sont également disponibles avec la finition anthracite.


Principe de montage des prises de courant USB 

Pour composer votre prise USB, choisissez vos références en fonction de la gamme souhaitée gallery ou essensya. 
Consultez le tableau ci-dessus pour identifier rapidement la référence correspondant à votre installation.

 

Je veux en savoir plus



Quels sont les avantages, 
des prises USB pour vos installations ?

appareillage mural gallery de Hager, chargeur USB-C, charge rapide 65 W, finition rosé

Rapidité

La prise USB-C en 65 W fournit une puissance de charge beaucoup plus élevée par rapport à une prise standard. Cela se traduit par une recharge beaucoup plus rapide des smartphones ou ordinateurs portables.

appareillage mural essensya de Hager, prise USB-C + C, pure

Universalité

Les prises USB C + C permettent de répondre aux besoins actuels de recharge multiple et universelle. L’uniformisation du standard USB-C, imposée par la norme européenne du 28 décembre 2024, simplifie l’usage au quotidien : un seul câble suffit pour l’ensemble des appareils récents, garantissant à la fois confort d’utilisation, compatibilité et pérennité de l’installation.

appareillage mural gallery de Hager, finition taupe avec prise affleurante et prise USB-C pure

Adaptabilité

Notre gamme de prises USB s’adapte à tous les besoins de recharge. Qu’il s’agisse de smartphones, tablettes ou ordinateurs portables, nos prises USB garantissant une recharge rapide et efficace pour une grande variété d’appareils, quels que soient leurs besoins énergétiques.



Pratiques à installer, composez 
vos prises USB gallery

Avec la gamme gallery, vous optez pour un système modulaire qui vous permettra de nombreuses combinaisons de fonctionnalités, de couleurs de plaques et enjoliveurs à décliner dans toute la maison. Pour les pièces nécessitant des recharges d’appareils électroniques, privilégiez les prises USB qui correspondent au besoin :


Multicharge

Pour recharger plusieurs appareils en un seul point de charge, privilégiez le chargeur double USB C pour sa puissance 20 W et sa compatibilité universelle.
Composez-le avec :


Son alternative en version USB A + C avec une puissance 15 W se compose avec :


Charge rapide

Pour une charge unique mais avec une forte puissance de 65 W, privilégiez le chargeur USB-C charge rapide.
Composez-le avec :


Polyvalence

Offrez le confort 2-en-1 d’une prise électrique affleurante avec port USB-C.
Composez-le avec seulement deux références :


Faciles à installer, choisissez 
vos prises USB essensya

Choisir essensya pour son chantier, c’est opter pour la simplicité et un budget maîtrisé : seulement deux références sont nécessaires pour une prise électrique ou un interrupteur complet. À la différence de gallery, vous trouverez l’enjoliveur inclus dans la référence du mécanisme. Retrouvez l’essentiel des fonctionnalités avec un choix de 7 finitions.
Répondez avec précision à chaque besoin en USB de vos clients :


Multicharge

Le double chargeur USB C + C est idéal pour les pièces comme la cuisine ou le salon pour permettre la recharge de plusieurs appareils avec sa puissance de 20 W et sa compatibilité universelle.
Composez-le avec :


Son alternative en version USB A + C avec une puissance 15 W se compose avec :


Charge rapide

Pour une charge plus puissante mais unique, privilégiez le chargeur USB-C charge rapide.
Composez-le avec :


Polyvalence

Offrez le confort 2-en-1 d’une prise électrique affleurante avec port USB-C.
Composez-le avec seulement deux références :


Le chargeur double USB C + C, 
le standard universel

Grâce à sa compatibilité universelle, ce chargeur double USB C + C enrichit nos gammes* en permettant la recharge simultanée de deux appareils avec une puissance de 20 W.

*Disponibles dans les gammes gallery et essensya.

appareillage mural gallery de Hager, chargeur USB-C + C, finition titane et essensya, finition anthracite

Le chargeur USB-C, 
la recharge rapide

Grâce à sa puissance de charge rapide de 65 W, cette prise permet de recharger les smartphones ou ordinateurs portables plus rapidement qu’avec une prise standard de 15 W. Offrez à vos clients une solution performante.

 

appareillage mural Charge rapide USB-C gallery finition dark rock et essensya finition pure

Catalogue 
appareillage mural

Emportez la version numérique de notre catalogue appareillage mural partout avec vous pour accéder facilement aux infos dont vous avez besoin.

Catalogue appareillage mural Hager ouvert sur un écran d'ordinateur portable