Prises et interrupteurs
essensya
L'essentiel des fonctionnalités pour un maximum de confort à la maison, sans dépasser le budget des clients ! essensya est adaptée aux logements individuels et collectifs. Avec seulement 2 références pour composer un interrupteur complet ou une prise de courant, essensya se monte encastrée dans le mur, parfaite pour un chantier vite fait, bien fait.
Disponible sur Hager Ready pour vos relevés de chantiers et vos étiquettes.
essensya,
la simplicité sur vos chantiers
On a même pensé aux griffes à clipser !
Pour vos installations à griffes, le montage est simplifié et plus rapide.
Seulement 2 références pour un produit complet
Grâce au support universel, les produits de la gamme essensya sont compatibles avec les mécanismes gallery. Cela permet de passer des produits essensya aux produits gallery, le cas échéant, pour plus d’adaptabilité et de flexibilité. Pratique pour vos installations en KNX notamment !
Les prises affleurantes
essensya et gallery
• Discrétion et esthétisme,
• sécurité,
• disponible avec prise USB-C.

Les atouts des
prises et interrupteurs essensya
Rapides à installer et selon le sens de pose, le multiposte et le voyant universel vous simplifient le travail.
Vos produits
indispensables essensya
Catalogue appareillage mural
Découvrez tous les atouts de l'offre de prises et interrupteurs dans notre version PDF, 100 % digitale, à emporter partout avec vous, même hors ligne.
Vous êtes un particulier et vous cherchez l'inspiration...
Rendez-vous sur le site dédié pour découvrir les prises et interrupteurs qui s'accorderont le mieux à votre déco.
essensya,
encore plus stylé
Déjà disponibles en pure (blanc), les plaques essensya existent en 7 coloris, plus stylés que jamais !
• riviera, un bleu pastel très doux,
• botanic, un vert boisé très moderne,
• coral, un orangé acidulé,
• sierra, aux nuances rouges, roses et orange,
• terra, un marron glacé surprenant,
• anthracite, le gris profond et intemporel.