Les étapes de branchement d’un interrupteur simple
L’interrupteur simple permet d’ouvrir et fermer un circuit électrique. Son rôle principal est de commander l'allumage ou l'extinction d'un dispositif électrique à partir d’un seul point dans une pièce.
Il est relativement aisé de brancher un interrupteur simple allumage. Cependant, il est nécessaire de connaître les normes électriques en vigueur et de respecter les consignes de sécurité avant de commencer.

NF C 15-100, la norme
pour brancher un interrupteur simple
La norme électrique NF C 15-100 fournit des directives précises pour savoir comment brancher un interrupteur simple afin d'assurer la sécurité, la fiabilité et la conformité des installations électriques. Il est important de consulter et de respecter cette norme lors de la conception et de la réalisation d'installations électriques dans les locaux privatifs à usage d’habitation.
Pour être accessible, un interrupteur simple allumage doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol. Une commande de l’éclairage se tiendra à l’intérieur de la pièce (l’entrée), ou à l’extérieur dans le cas d’une salle de bain pour respecter les règles liées aux volumes.
L'appareillage ne doit se séparer, à l’usage, de son support et rendre accessible les bornes des conducteurs ou des câbles d’alimentation.
La fixation à griffes de tous les appareillages dans les boîtes d’encastrement est interdite. En rénovation, si les boîtes d’encastrement existantes ne peuvent être remplacées afin d'accueillir une fixation des appareillages à vis, il est admis d'utiliser ponctuellement de l'appareillage à griffes.
Quel est le matériel électrique
à prévoir ?
• 1 interrupteur simple (mécanisme + enjoliveur + plaque, selon le type d’interrupteur choisi), en saillie ou encastré,
• 1 boîte d’encastrement 1 poste, de 40 mm de profondeur (facultatif si existant),
• des fils électriques de section 1,5 mm2,
• 1 tournevis d'électricien,
• 1 pince à dénuder ou un cutter,
• 1 pince coupante isolée,
• 1 niveau à bulle,
• 1 tournevis testeur ou multimètre.

Astuce
Prenez une photo du branchement existant avant de tout démonter. Il est toujours bon d’avoir une référence visuelle qui pourra faciliter le remontage ou le dépannage.
Schéma de raccordement
d'un interrupteur simple
• Le fil de neutre bleu arrive sur le point lumineux,
• le fil de terre vert/jaune arrive sur le point lumineux,
• le fil de phase rouge arrive sur l’interrupteur, borne généralement marquée "L" ou "Line",
• le fil retour de lampe violet arrive sur l’interrupteur, borne souvent marquée "Load".

Besoin d'aide pour votre projet ?
Envie d'avoir l'avis d'un expert ?
Faites appel à l'un de nos électriciens agréés Hager, il vous conseillera et vous guidera dans tous vos projets.
-
Comment brancher un interrupteur double ?
Un interrupteur double permet d’ouvrir et fermer un circuit électrique sur chacune des commandes. Son rôle principal est de commander deux circuits d’éclairage distincts à partir d’un seul point de commande.
Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les étapes de branchement d'un interrupteur double. -
Comment brancher un interrupteur va-et-vient ?
L'interrupteur va-et-vient permet d'allumer ou d'éteindre une lumière depuis deux endroits différents, appelés des points de commande.
Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les étapes de branchement d'un interrupteur va-et-vient.