Tout savoir sur les interrupteurs électriques
Il existe différents types d'interrupteurs à choisir en fonction de son logement et de vos besoins. Devenu un véritable élément de décoration, un large choix est aujourd’hui disponible en termes de couleurs, design et matières.

Un interrupteur,
comment ça fonctionne ?
L'interrupteur ouvre et ferme un circuit électrique ce qui permet d'alimenter un appareil en courant électrique.
Lorsque l'interrupteur est en position ON (ou fermée), il crée une connexion entre les bornes de contact. L'électricité circule dans le circuit et alimente l'appareil ou la lumière.
Quand l'interrupteur est en position OFF (ou ouverte), il rompt la connexion électrique entre les bornes de contact. Le flux d'électricité dans le circuit est interrompu, ce qui éteint l'appareil ou la lumière connectée.
Quels sont les différents
types d’interrupteurs ?
NF C 15-100, la norme pour
les installations électriques
La norme française NF C 15-100 définit les règles à respecter pour les installations électriques à basse tension pour le résidentiel. Cette norme électrique fixe les règles pour concevoir, installer, mettre en service et entretenir les systèmes électriques. Le respect de cette norme est indispensable pour garantir la sécurité et la fiabilité de toute installation électrique.
Comment bien
choisir ses interrupteurs ?
En toute sécurité
Si vous souhaitez installer un interrupteur ou une prise de courant mais n'avez pas de connaissances en électricité, faites appel à un électricien qualifié. Avant toute manipulation, il est impératif de couper le courant de l’interrupteur du circuit concerné ou au disjoncteur général. Suivez attentivement les instructions fournies avec le produit et respectez les normes de sécurité électriques en vigueur.
Comment brancher un interrupteur ?
Avant de commencer, équipez-vous des outils nécessaires :
• un tournevis plat et un cruciforme,
• une pince à dénuder ou un cutter,
• une pince coupante isolée,
• un niveau à bulle,
• un tournevis testeur ou multimètre.
Prenez une photo du branchement existant avant de tout démonter. Il est toujours bon d’avoir une référence visuelle qui pourra faciliter le remontage ou le dépannage.