Les interrupteurs et les prises

Les interrupteurs et les prises électriques gèrent le flux d'électricité dans la maison vers les appareils électriques. Aujourd'hui, vous trouverez un large choix de prises et interrupteurs pour couvrir tous les besoins. Il est important de comprendre comment ce matériel électrique fonctionne pour bien choisir et installer l'appareillage mural de votre logement.

Interrupteur essensya de Hager, finition coral, sur un papier peint jungle luxuriante et perroquet

Branchement d’une prise ou d’un interrupteur,
comment ça fonctionne ?

Homme qui raccorde un interrupteur

Interrupteur électrique

Que vous recherchiez un interrupteur design, un variateur de lumière ou un interrupteur automatique à détection de mouvement, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les interrupteurs Hager.

 

Je découvre

Homme qui raccorde une prise de courant avec un tournevis

Prise de courant

Vous avez besoin d'une prise de courant, une prise USB ou RJ45, découvrez tous nos conseils pour comprendre comment cela fonctionne et installer une prise de courant, en toute sécurité.

 

Je découvre



En toute sécurité

Si vous souhaitez installer un interrupteur ou une prise de courant mais n'avez pas de connaissances en électricité, faites appel à un électricien qualifié. Avant toute manipulation, il est impératif de couper le courant de l’interrupteur du circuit concerné ou au disjoncteur général. Suivez attentivement les instructions fournies avec le produit et respectez les normes de sécurité électriques en vigueur.



4 gammes de produits pour répondre à tous vos besoins

Essensya

essensya

Grâce à un design sobre et une diversité de couleurs, la gamme essensya s'intègre facilement dans votre espace intérieur. Son style minimaliste convient à tous les décors et projets, en neuf ou en rénovation.

 

Gallery Picture

gallery

Découvrez une gamme de 28 finitions, matières peintes, fines ou massives pour s'adapter facilement à toutes les décorations intérieures.

palazzo 1930

1930

Grâce à des matériaux nobles comme le verre et la porcelaine de Rosenthal™, 1930 séduit avec son style rétrochic simple et élégant.

 

appareillage étanche IP55 cubyko de Hager, double interrupteur étanche blanc WNA040B

cubyko

cubyko est une gamme d'interrupteurs et de prises pratiques et résistants particulièrement adaptée aux extérieurs, cave ou garage. cubyko peut même devenir lumineuse avec sa collerette de LED.


Besoin d'aide pour votre projet ?
Envie d'avoir l'avis d'un expert ?

Faites appel à l'un de nos électriciens agréés Hager, il vous conseillera et vous guidera dans tous vos projets.


  • Pourquoi mon interrupteur ne fonctionne plus ?

    Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi un interrupteur cesse de fonctionner.

    • Le premier réflexe est de vérifier qu'il ne s'agit pas d'une panne générale.

    • Vérifiez le fonctionnement de l'ensemble des interrupteurs de votre logement. Si le dysfonctionnement concerne plusieurs interrupteurs, vérifiez que le disjoncteur est enclenché (position ON ou I) dans votre tableau électrique. Sinon, réarmez-le et tester de nouveau l’interrupteur. Dans le cas d’une installation ancienne, le dispositif de protection peut se présenter sous forme de fusibles. Il faut donc identifier si le fusible concerné n’a pas grillé et auquel cas, le remplacer.

    • Vérifiez que l’ampoule raccordée n’est pas grillée.

    • Si vous devez vérifier l'état des fils de l'interrupteur, coupez impérativement le courant au disjoncteur général. Utilisez toujours un tournevis isolé.

    • Si le dysfonctionnement persiste malgré toutes ces vérifications, faites appel à un électricien qualifié pour diagnostiquer et résoudre le problème en toute sécurité.

  • Pourquoi mon interrupteur grésille ?

    • À cause de l’humidité, de l’encrassement ou tout simplement de l’usure, les bornes d’un interrupteur peuvent s’oxyder et provoquer un grésillement au niveau du mécanisme. Il est recommandé de faire appel à un électricien qualifié pour diagnostiquer et résoudre le problème en toute sécurité.

    • Si vous avez des compétences en électricité, coupez impérativement le courant au disjoncteur général. Démontez ensuite l’interrupteur pour vérifier l’état des bornes et éventuellement reconnecter les fils débrochés. Si le mécanisme est abimé, il faut procéder à son remplacement.

     

  • Pourquoi mon ampoule scintille ?

    • L’ampoule n’est plus alimentée correctement et a tendance à scintiller. Il est recommandé de faire appel à un électricien qualifié pour diagnostiquer et résoudre le problème en toute sécurité.

    • Si vous avez des compétences en électricité, coupez impérativement le courant au disjoncteur général. Démontez ensuite l’interrupteur pour vérifier l’état des bornes et éventuellement reconnecter les fils débrochés. Si le mécanisme est abimé, il faut procéder à son remplacement.

     

  • Pourquoi mon ampoule LED reste allumée alors que mon interrupteur est en position éteint ?

    • Les LED fonctionnent avec très peu d’électricité. Le courant résiduel faible qui continue de circuler dans le circuit ou dans le luminaire peut suffire à laisser vos éclairages allumés.

    • Faites appel à un électricien qualifié pour diagnostiquer et résoudre le problème en toute sécurité.

    • Si l’interrupteur est mal installé, coupez impérativement le courant au disjoncteur général et démontez l’interrupteur pour procéder à un nouveau branchement.

    • L’interrupteur qui commande vos LED possède un voyant, témoin ou un bandeau lumineux et donc un commutateur qui a besoin d’un faible courant pour fonctionner. C’est, par conséquent, ce faible courant qui laisse votre ampoule LED allumée. Il faut alors remplacer l’éclairage LED par une ampoule classique.

     

  • À quelle hauteur dois-je installer mon interrupteur ?

    • Selon la N FC 15-100, la hauteur d’installation d’un interrupteur est comprise entre 0,90 mètre et 1,30 mètres du sol, tout revêtement de celui-ci posé.

     

  • Dans quel sens mon interrupteur doit-il être monté ?

    • Pour les interrupteurs "à bascule", il est d’usage de les monter en position haute pour ON et position basse pour OFF. Lorsqu'on appuie sur le haut de l'interrupteur, la lumière est éteinte. Quand on appuie sur le bas de l'interrupteur, la lumière est allumée.