Découvrez les interrupteurs et prises Hager
Vous êtes à la recherche d'appareillage mural pratique, design et adapté aussi bien aux projets résidentiels que tertiaires ? Que ce soit pour des logements neufs ou de la rénovation, Hager propose un large choix d'interrupteurs et de prises fonctionnels qui s'adaptent à tous les intérieurs. Avec ces 5 gammes d’appareillage mural, c’est une multitude de possibilités qui s’offrent à vous : variateurs de lumière, prises RJ45 ou encore chargeurs USB.
gallery,
le contemporain fonctionnel
Avec un design épuré et actuel, gallery est la gamme adaptée à vos projets résidentiels et tertiaires. Elle se marie parfaitement à chaque intérieur grâce à un large choix de finitions. 112 combinaisons de couleurs et de matières à décliner selon les envies de vos clients. À installer en saillie, encastré, mais aussi sur vos chantiers tertiaires en goulottes, en colonnes, en boîtes de sol et en nourrices.
Je découvre gallery

essensya
la simplicité sur vos chantiers
L'essentiel des fonctionnalités pour un maximum de confort à la maison, sans dépasser le budget des clients ! Son design sobre allié à une variété de fonctions lui permet de s'adapter aux projets résidentiels comme tertiaires. Pratique, l'astucieux InterBP duo qui permet de passer d'un bouton-poussoir en va-et-vient d'un simple coup de tournevis.
Je découvre essensya

1930,
le charme vintage
Inspirée des années 30, cette gamme d'interrupteurs et prises apporte une touche d'élégance à tous les intérieurs par son design rétro et sophistiqué. Une collection de prises et d’interrupteurs rotatifs au style vintage qui s’habille de porcelaine de Rosenthal™ ou de verre. Idéale pour l’hôtellerie et les habitats de luxe ou atypiques.
Je découvre 1930

cubyko,
l'étanchéité à toute épreuve
cubyko est la solution adaptée si vous cherchez des interrupteurs et des prises robustes et étanches. La gamme IP55 la plus sécurisée et simple à installer, pour les besoins extérieurs spécifiques des jardins, terrasses, caves ou encore des garages.
Je découvre cubyko

ateha,
en rénovation résidentielle
Avec ou sans son système de moulures ata, les prises et interrupteurs ateha s’intègrent en toute discrétion et avec flexibilité dans les environnements à rafraîchir ou à mettre aux normes. Idéal pour la rénovation, l'installation est rapide et simple, sans gros travaux, ni poussières.

Catalogue
appareillage mural
Emportez la version numérique de notre catalogue appareillage mural partout avec vous pour accéder facilement aux infos dont vous avez besoin.