Variateur universel à enc. radio, 1 sortie, bifilaire/2 entrées binaires
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- Actionneur à enc. radio, 1 sortie, 230 V 4 A, bifilaire/2 entrées binaires
- Variateur universel à enc. radio, 1 sortie, bifilaire/2 entrées binaires
- Module 1 sortie stores à enc. radio, 3 A/2 entrées binaires
- Module 1 sortie à enc. radio, 230 V 3 A, 3 fils/2 entrées binaires
- Module 1 sortie à enc. radio, sans potentiel/ 2 entrées binaires
- 1 sortie stores à enc. radio, quicklink
- 1 entrée/sortie à enc. radio, quicklink
- 2 entrées/1 sortie stores à enc. radio, quicklink
- Commande radio KNX pour circuit telerupteur minuterie quicklink
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires