1 sortie stores à enc. radio, quicklink
- utilisation possible pour des solutions radio avec quicklink, easy ou system (le coupleur de médias TR131A est nécessaire en cas de commande de produits filaires et de configuration via easy et system)
- mode Push-Button quicklink sans outil à l’aide de la touche de configuration avec témoins LED
- sortie de commande pour la commande de volets roulants, de stores et de stores à toile
- pouvoir de coupure des contacts: 6 A 230 V AC AC1
- alimentation électrique: secteur 230 V AC 50 Hz
- dimensions H x L x P: 48 x 53 x 30 mm
- produit bidirectionnel: transmission et réception
Fonctions:
- MONTÉE/DESCENTE (commande à 1 et 2 touches), réglage de l’angle des lamelles
- commande forcée MONTÉE/DESCENTE
- alarme vent et pluie (uniquement programmable avec easy ou system (ETS))
- scénarios (1-2), (1-8 uniquement programmable avec easy ou system (ETS))
- fonction Reset (sur le réglage usine)
- fonction répéteur
- Position en % (programmable uniquement avec easy ou system (ETS))
- Réglage de l'inclinaison des lamelles en % (programmable uniquement avec easy ou system (ETS))
- Affichage de la position en % (programmable uniquement avec easy ou system (ETS))
- Affichage de l'inclinaison des lamelles en % (programmable uniquement avec easy ou system (ETS))
1 sortie stores à enc. radio, quicklink
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- Actionneur à enc. radio, 1 sortie, 230 V 4 A, bifilaire/2 entrées binaires
- Variateur universel à enc. radio, 1 sortie, bifilaire/2 entrées binaires
- Module 1 sortie stores à enc. radio, 3 A/2 entrées binaires
- Module 1 sortie à enc. radio, 230 V 3 A, 3 fils/2 entrées binaires
- Module 1 sortie à enc. radio, sans potentiel/ 2 entrées binaires
- 1 sortie stores à enc. radio, quicklink
- 1 entrée/sortie à enc. radio, quicklink
- 2 entrées/1 sortie stores à enc. radio, quicklink
- Commande radio KNX pour circuit telerupteur minuterie quicklink
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires