2 entrées/1 sortie stores à enc. radio, quicklink
- utilisation possible pour des solutions radio avec quicklink, easy ou system (le coupleur de médias TR131A est nécessaire en cas de commande de produits filaires et de configuration via easy et system)
- mode Push-Button quicklink sans outil à l’aide de la touche de configuration avec témoins LED
- sortie pour la commande de volets roulants, stores à lamelles ou stores à toile
- entrée et sortie sont déjà préprogrammées: entrée 1 MONTÉE entrée 2 DESCENTE
- pouvoir de coupure des contacts: 6 A 230 V AC AC1
- alimentation électrique: secteur 230 V AC 50 Hz
- dimensions H x L x P: 48 x 53 x 30 mm
- produit bidirectionnel: transmission et réception
Fonctions:
Entrée
- bouton-poussoir INV, commutation ON, OFF, ON/OFF
- variateur (commande à 1 et 2 touches)
- temporisateur
- MONTÉE/DESCENTE, réglage de l’angle des lamelles
- commande forcée MONTÉE/DESCENTE, ON/OFF
- alarme vent et pluie (uniquement programmable pour easy et system (ETS)
- scénarios (1-2), (1-8 uniquement programmable pour easy et system (ETS)
- sélection du mode d’exploitation pour la fonction de chauffage (uniquement programmable pour easy et system (ETS))
- fonction Reset (sur le réglage usine)
Sortie
- MONTÉE/DESCENTE, réglage de l’angle des lamelles
- commande forcée MONTÉE/DESCENTE
- alarme vent et pluie (uniquement programmable pour easy et system (ETS))
- scénarios (1-2), (1-8 uniquement programmable pour easy et system (ETS))
- fonction Reset (sur le réglage usine)
- fonction répéteur
Store radio à encastrer 2 canaux entrée/sortie 1 canal, quicklink
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- Actionneur à enc. radio, 1 sortie, 230 V 4 A, bifilaire/2 entrées binaires
- Variateur universel à enc. radio, 1 sortie, bifilaire/2 entrées binaires
- Module 1 sortie stores à enc. radio, 3 A/2 entrées binaires
- Module 1 sortie à enc. radio, 230 V 3 A, 3 fils/2 entrées binaires
- Module 1 sortie à enc. radio, sans potentiel/ 2 entrées binaires
- 1 sortie stores à enc. radio, quicklink
- 1 entrée/sortie à enc. radio, quicklink
- 2 entrées/1 sortie stores à enc. radio, quicklink
- Commande radio KNX pour circuit telerupteur minuterie quicklink
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires