Récep­teur, KNX, blanc

Interface entre des appareils modulaires fi laires et des produits d’entrée radio (WHT39x, TR30xx, TDxxx et TU4xx). Permet d’augmenter le nombre possible de liaisons entre produits d’entrée fi laires et radio grâce au regroupement des entrées ayant la même fonction.

 

  • alimentation électrique: tension système 30 V DC (KNX)
  • fréquence: 868,3 MHz
  • mise en service avec l'outil de mise en service easy ou system (ETS)
  • 24 canaux lors de la mise en service avec Easy
  • 32 canaux pour mise en service system (ETS)
  • 24 entrées radio maximum par canal
  • indicateur d'état à l'écran
  • dimensions (H x L x P): 203 x 77 x 26,5 mm


Fonctions:

  • commutation ON/OFF/INV
  • variateur MONTÉE/DESCENTE
  • commande forcée
  • sélection de la valeur de consigne du chauff age
  • appel de scénarios
  • pour le paramétrage des capteurs radio avec system (ETS)
  • Interface entre produits fi laires (TP) et radio (RF)
Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
Catégories