Coupleur de ligne

  • pour la connexion de deux lignes de bus KNX, avec séparation galvanique distincte de la transmission du signal
  • fonction d’amplifi cateur de signal
  • utilisable comme fi ltre de fl ux des données pour
  • télégrammes de bus globaux
  • alimentation électrique: tension système 30 V DC (KNX), borne de bus
  • utilisation: pour plus de 64 appareils avec raccordement direct au bus fi laire (alimentation électrique supplémentaire requise)
  • à la livraison, cet appareil est programmé comme amplifi cateur de ligne pour des installations E-Mode.


Fonctions:

  • amplifi cation du signal (télégramme de bus)
  • sur la ligne du bus fi laire
  • avec fi ltre de fl ux des données
  • une deuxième application est disponible à partir de la version System 4.1. Elle comprend des fonctions étendues de fi ltrage pour l'ensemble du domaine d'adressage de groupes (groupes principaux 0 à 31) ainsi que d'autres paramètres supplémentaires.
Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
Catégories