witty start
borne de recharge
![Value Proposition](https://assets.sc.hager.com/fr-be/-/media/project/hagerdeep/belgium/hager/b2b/002-solutions/application-field-charging-stations/product-detailed-page-witty-start/hager-witty-start-lifestyle-pic-029-cme-en-07-2022jpg-sitecore-lan.jpg?h=640&la=fr-be&hash=5D66CD70A03FB6211E88B8361CAFA3D6)
Solution de charge pour maisons résidentielles
witty start est le modèle d'entrée de gamme. Il a un beau design, résiste à toutes les conditions météorologiques et a une capacité de charge allant jusqu'à 22 kW. La goulotte à l'arrière permet une finition soignée et est facile à installer.
witty start offre un contrôle d'accès via une clé, ce qui assure une protection contre les utilisateurs non autorisés.
Cette borne de recharge est équipée d'un boîtier résistant aux UV, d'un indice de protection élevé IP55 et IK10 (résistant aux chocs), witty start convient à une utilisation intérieure et extérieure - profitez d'une borne de recharge robuste.
witty start
Caractéristiques
witty start permet une installation simple, c'est une borne de recharge précâblée pour maisons résidentielles.
- Câblage facile par le haut, le bas et l'arrière.
- Beaucoup d'espace dans la borne de recharge.
- Courant de charge variable de 10 à 32 A en six étapes (monophasé et triphasé), réglable par le potentiomètre.
-
Protections différentielles 6 mA DC intégrées. Un disjoncteur différentiel de type A est suffisant pour la protection et un type B n'est pas nécessaire.
- Accès libre ou avec une clé.
![](https://assets.sc.hager.com/fr-be/-/media/project/hagerdeep/belgium/hager/b2b/002-solutions/application-field-charging-stations/product-detailed-page-witty-start/witty-start-2021-021-oh-hintergr-square.jpg?w=1000&hash=CEC6500CAFD14DB183162032A186ACCB)
witty start
Les détails
- Prise de charge type T2S
- Protections différentielles DC intégrées
- Bornes à ressort
- Grand espace pour le raccordement
- Entrée de câble souple avec serre-câble
- Goulotte à l'arrière
![](https://assets.sc.hager.com/fr-be/-/media/project/hagerdeep/belgium/hager/b2b/002-solutions/application-field-charging-stations/product-detailed-page-witty-start/installing-witty-start-squ.jpg?w=1000&hash=A6D913253D6B261F34C07788023C0AFC)
Accessoires
pour witty start
Favoriser l'e-mobilité et
la durabilité
Rendre le monde plus propre - des solutions fiables, sûres et simples pour les véhicules électriques qui fonctionnent pendant de nombreuses années. Faites évoluer votre witty en toute transparence et intégrez-le aux systèmes de gestion de l'énergie et de distribution électrique de Hager. Laissez witty prendre facilement le contrôle de vos aspirations en matière d'e-mobilité - toujours en toute sécurité et toujours simple !
![GettyImages-880375276_Bergwelt_300_CMYK_PROD-sitecore-squ](https://assets.sc.hager.com/fr-be/-/media/project/hagerdeep/belgium/hager/b2b/002-solutions/application-field-charging-stations/aa-doorpage/gettyimages-880375276_bergwelt_300_cmyk_prod-sitecore-squ.jpg?w=1000&hash=CEBAC91A2707C61F19F9D80B12A68DDA)
Vous voulez en savoir plus sur witty start?
Découvrez nos brochures et notre prospectus
![icone RC](https://assets.sc.hager.com/fr-be/-/media/project/hagerdeep/belgium/hager/b2b/002-solutions/application-field-charging-stations/aa-doorpage/icone-rc.png?w=120&hash=B7D3F1B77B71863084254083D76A1849)