Comment installer une
borne de recharge communicante ?
![](https://assets.sc.hager.com/fr-be/-/media/project/hagerdeep/belgium/hager/b2b/002-solutions/application-field-charging-stations/product-detailed-page-witty-share/witty-share-2022-garage-witty-auto-unibar-m_lan.jpg?h=640&la=fr-be&hash=00FDD78AB163509214D1483D44F494C5)
Conseils pour installer une borne de recharge communicante
- Vous pouvez regarder la vidéo d'installation.
- Nous serons heureux de vous aider par téléphone à choisir la bonne borne de recharge ou vous pouvez également utiliser un "checklist".
- Si vous n'avez pas d'opérateur pour la facturation, vous pouvez p.ex. travailler avec Mobiflow ou Freshmile.
- Programmez votre borne de recharge à l'avance afin d'éviter tout imprévu lors de l'installation. Consultez le guide étape par étape de la programmation de witty share.
- Conseillez à votre client de tout régler à l'avance avec l’opérateur de facturation afin de pouvoir tester l’ensemble immédiatement après l'installation de la borne de recharge.
![icone RC](https://assets.sc.hager.com/fr-be/-/media/project/hagerdeep/belgium/hager/b2b/002-solutions/application-field-charging-stations/aa-doorpage/icone-rc.png?w=120&hash=B7D3F1B77B71863084254083D76A1849)
Besoin d'une assistance ?
Vous avez besoin de l'assistance pour la mise en service de votre borne de recharge communicante ? Hager vous offre notre assistance lors de la première mise en service. Remplissez le formulaire ci-dessous !
Conseil pour un bon déroulement de notre rendez-vous :
- Assurez-vous que l'installation électrique a déjà été adaptée et que la borne de recharge a été installée.
Que faut-il prévoir d’autres pour l'installation de bornes de recharge communicantes ?
Choix du client en ce qui concerne la connectivité :
• Modem 4G : le plus recommandé par l’opérateur pour avoir un accès direct en cas de problème technique. La carte SIM fournie par l’opérateur est installée dans le modem. Ce dernier ainsi que l'antenne sont montés dans la borne de recharge.
• Câble de données : si une connexion LAN est établie avec un modem de l'opérateur télécom, celui-ci doit être fourni. Avec cette solution, l'accessibilité doit être prise en compte et un pare-feu peut rendre celle-ci plus difficile.
• Connexion Wifi : une bonne connexion est très importante pour avoir une bonne communication avec l'opérateur. Cette connexion est le minimum recommandé par les opérateurs.
Aucune connexion WiFi n'est nécessaire pour mettre en service la borne de recharge.
Un hotspot est intégré dans la borne de recharge (witty share) ce qui permet de réaliser la configuration à l’aide d’un badge fourni.
Must have pour la facturation :
• Kit compteur MID : Si la facturation de l’électricité consommée est prévue, un compteur MID (compteur étalonné) doit être installé. Ce dernier peut être monté dans la borne de recharge. Le câble de connexion Modbus est inclus.
Attention! Il existe un kit compteur mono- et triphasé.
Si aucune facturation n’est nécessaire, la borne de recharge ne doit pas être équipée d'un compteur MID. Le compteur intégré est suffisant.
Accessoires :
Accessoires witty share