witty share
compatible avec Local Load Manager (LLM)

e-mobilité selon le principe de partage
La borne de recharge witty share convient aussi bien aux nouveaux bâtiments qu'aux rénovations. Cette borne de recharge peut être placée dos à dos, de sorte qu’elle est idéale pour les parkings. Avec le LLM de Hager, l'énergie partagée peut être distribuée de manière dynamique pour une installation de jusqu'à 20 bornes de recharge. witty share est également idéale pour les familles qui ont une voiture de leasing avec une carte de recharge.
witty share
Caractéristiques
witty share permet un chargement rapide et facile d'une voiture, elle est capable de communiquer avec OCPP et est donc absolument évolutif.
- Capacité de charge de 22 kW
- Degré de protection IP55, IK10 antichoc
- OCPP 1.6 - évolitif vers OCPP 2.0.1
- Conforme à la norme ISO 15-118 : reconnaissance automatique d'une voiture
- Contrôle d'accès via RFID

witty share
Les détails
- Type de prise T2S
- Passage de câbles
- Carte électronique de haute qualité
- DIP switch pour modifier les phases : 1 ou 3 phases
- Protection différentielle 6 mA DC
- Bornes à ressort
- Entrée de câble souple
- Goulotte à l'arrière

Local Load Manager (LLM)
Grâce à la gestion dynamique avec le gestionnaire de charge local, la puissance sera utilisée de manière optimale, sans provoquer de surcharge.
- Gestion statique ou dynamique de charge est possible
- mesure de transformateur jusqu'à 2000A possible
- Jusqu'à 20 bornes de recharge peuvent être contrôlées de manière dynamique ou statique grâce au LLM
- Attribution de places de stationnement fixe et flexible

Local Load Manager et witty share
Chargement dynamique
Ce module de gestion de charge surveille le contrôle de puissance et régule de manière dynamique l’énergie fournie à vos bornes de recharge witty share, en fonction de la puissance du réseau disponible.
L’optimisation du flux de puissance pour les bornes de recharge en fonction de la consommation du bâtiment prévient le déclenchement du disjoncteur en raison de surcharges électriques et évite ainsi les pannes coûteuses.
Accessoires
pour witty share
Favoriser l'e-mobilité et
la durabilité

Vous voulez en savoir plus sur witty share?