Offener Leistungsschalter 800A 4P 55kA HW1 Einschubtech. für TU: Sentinel Energy HW1M408DE
Produkt konfigurieren
Web Konfigurator hw+
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
DC-Spannungsversorgung 1 Produkte verfügbar -
Verbindungsfunktionen 14 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 10 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 6 Produkte verfügbar -
Schließspule 10 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN800 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-255 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-255 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-255 kA
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele25000
-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler4
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp12000 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Innenwiderstand50 µΩ
-
Polanzahl4
-
GerätebauformEinschubtechnik
-
Polart4P4D
-
Reaktionszeit beim Schließen45 ms
-
Leistungsabgabe bei IN64,60 W
-
Generiert DatenJa
-
DatentypenAlarme, Grundlegende Informationen, Energiemanagement für Geräte, Allgemeine Diagnose, Netzwerkdiagnose, Betriebszustand, Ein/aus-Status, Softwarediagnose
-
DatenformateMODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
-
Geschätztes tägliches Datenvolumen< 1 KB
-
Datengenerierung in EchtzeitJa
-
Auf dem Gerät gespeicherte DatenJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HW1M408DE
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HW1M408DE
Offener Leistungsschalter 800A 4P 55kA HW1 Einschubtech. für TU: Sentinel Energy
PDF -
Bedienungsanleitung
Handbuch zur Fehlerbehebung
hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,01 MB
Wartungsleitfaden für Benutzer
hw+ Offener Leistungsschalter HW1
PDF209,09 MB -
Montageanleitung
Installationshandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW1
PDF56,18 MB
QuickInstall-Handbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW1
PDF14,24 MB
Sicherheitshinweise
-
PDF159,14 kB -
Produktanhang
Modbus-Tabelle für sentinel Energy
hw+ Leistungsschalter sentinel Energy
XLS378,50 kB -
Endverbraucher Kurzanleitung
Quick start notes
First setting of sentinel Energy trip unit
PDF572,09 kB -
Handbuch
Benutzerhandbuch
hw+ Elektronische Auslöseeinheiten sentinel Energy
PDF16,65 MB
Benutzerhandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW1
PDF30,43 MB
Benutzerhandbuch
hw+ Modbus-Kommunikation sentinel Energy
PDF6,20 MB
Technischer Katalog
hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF58,02 MB -
Technische Broschüre
News - Markteinführung April 2023
(23DE0010)
PDF17,68 MB -
Broschüre
Starke Leistung. Optimaler Schutz.
Der offene Leistungsschalter HW1 (23DE0011-01)
PDF18,40 MB -
Sicherheitsdatenblatt
Leitfaden zur Cybersicherheit
hw+ Leistungsschalter sentinel Energy HW1, HW2 und HW4
PDF1,08 MB -
Handbuch
Benutzerhandbuch
h3+/hw+ Türeinbau-Display HTD210H
PDF6,88 MB -
Tools & Software
Web Konfigurator hw+
Mit dem Web-Konfigurator können Sie die offenen Leistungsschalter hw+ für Ihre Anforderungen anpassen. Neben der Grundkonfiguration können Sie Zubehöre wie zum Beispiel Spulen, Motorantriebe, Hilfskontakte und vieles mehr auswählen.
URL -
Konformitätserklärung
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Fassung vom 3. April 2023
PDF553,64 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF374,09 kB
UKCA-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Fassung vom 1. August 2025
PDF442,09 kB
Ausschreibungstext
Offener Leistungsschalter hw+ für den Anlagenschutz nach DIN EN 60947-2 (DIN VDE 0660 Teil 101) zum Einbau und Schutz in Energieverteilungen, Ics=Icw=100% Icu für 42 kA und 55 kA.
Der Leistungsschalter schütz gegen Überlast und Kurzschluss. Schalter mit plombierbare Klarsichtabdeckung, mechanische Wiedereinschaltsperre (deaktivierbar) werkseitig verbaut und ist mit einer elektronischen Auslöseeinheit sentinel Energy (frontseitig) einzubauen.
Die Leistungsschalteranschlüsse sind individuell horizontal oder vertikal orientierbar.
Die Auslöseeinheit bestehend aus einem LCD-Farbdisplay mit hohem Kontrast zur einfachen Ablesung der Werte, Bedienfeld zur Einstellung der Schutzparameter und eine MODBUS-Kommunikationsfunktion (RTU, TCP) steht zur Verfügung. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert werden.
Ein frontseitiger USB-C-Port mit Staubschutz kann benutzt werden für die Prüf-/Inbetriebnahme-Software Hager Power setup (über PC oder Laptop) und externen Akku (z.B. Powerbank).
Mit einem PC oder Computer, der mit der Inbetriebnahme- und Prüfsoftware Hager Power setup ausgestattet ist, können die Schutzeinstellungen entsprechend den im Hagercad-Projekt aufgezeichneten Werte vorgenommen werden.
Gerätefunktion:
- Einstellung der Werte über ein integriertes Bemessungsstrommodul (Rating Plug)
- integrierte Alarmauslösefunktion, integrierte Backup-Batterie versorgt die Auslöseeinheit nach einer Auslösung.
Schutzfunktion:
- Auslösekurven LSI und LSIG
- erweiterte Schutzfunktionen zur Verbesserung der Selektivität, Management von zwei Schutzprofilen.
Messfunktion nach IEC 61557-12:
- wichtige Kenngrößen auf einen Blick (z.B. Strom, Spannung, Leistung)
- Genauigkeitsklasse 1 für Leistung und Energie
- Genauigkeitsklasse 0,5 für Spannung und Strom.
Hinweis: Optionale Bedienungsfunktionen über Smartphone APP (iOS und Android) mit Bluetooth-Verbindung kann als Selbstdiagnose, Schutzeinstellungen abrufen, Leistungsschalterstatus, Energieverbrauch oder zur Stromqualitätsprüfung verwendet werden.
Mechanisches und elektrisches Zubehör sind optional und nachträglich ein- oder anbaubar.
Bemessungsstrom IN: 800 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 55 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2: 55 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 55 kA
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 25000
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 4
Isolationsspannung Ui: 1000 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 12000 V
Versorgungsspannungsart: AC
Innenwiderstand: 50 µΩ
Polanzahl: 4
Polart: 4P4D N:0/50/100/200%
Reaktionszeit beim Schließen: 45 ms
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HW1M408DE
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.