Motorantrieb zum Spannen der Feder 380-400VAC 50/60Hz HW1 (MO) HWX005H
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 144 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennstrom0,60 A
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui450 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp6000 V
-
Steuerspannung AC380 - 400 V
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
-
Frequenz50 - 60 Hz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HWX005H
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HWX005H
Motorantrieb zum Spannen der Feder 380-400VAC 50/60Hz HW1 (MO)
PDF -
Montageanleitung
Installationshandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW1
PDF56,18 MB
Montageanleitung International 2025-06-16
PDF21,70 MB
Sicherheitshinweise
-
PDF159,14 kB -
Handbuch
Technischer Katalog
hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF58,02 MB -
Technische Broschüre
News - Markteinführung April 2022
(22DE0010)
PDF3,85 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF632,28 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-01-18
PDF984,25 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04
PDF413,59 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Ausschreibungstext
Der Motorantrieb (MO) spannt automatisch die Einschaltfeder, wenn diese entspannt ist. Wenn keine Stromversorgung vorliegt, muss die Feder manuell mit dem Spannhebel am Leistungsschalter gespannt werden.
Nennstrom: 0,60 A
Versorgungsspannungsart: AC
Isolationsspannung Ui: 450 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 6000 V
Steuerspannung AC: 380 - 400 V
Betriebstemperatur: -25 - 70 °C
Frequenz: 50 - 60 Hz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HWX005H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.