The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Leis­tungs- und Last­trenn­schalter
    • Offene Leis­tungs- und Last­trenn­schalter Zubehör hw+
    • HWY260H
    EAN
    3250613233044
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H460
    • Offene Leis­tungs- und Last­trenn­schalter Zubehör hw+

    Adapter für Schloss Verriegelung in Aus - Ronis/Profalux/Kirk HW1 (OLK) HWY260H

    Preis
    199,10 €
    / Stück *
    199,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Adapter für Schloss Verriegelung in Aus - Ronis/Profalux/Kirk HW1 (OLK)

    HWY260H

    • Zubehör
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 5 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 144 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • HWY701

      Zylinderschloss RO Typ 1 - K1L1/L4

      74,40 €  / Stück*
    • HWY702

      Zylinderschloss RO Typ 2 - K2L2/L4/L5

      74,40 €  / Stück*
    • HWY703

      Zylinderschloss RO Typ 3 - K3L3/L5

      74,40 €  / Stück*
    • HWY704

      Zylinderschloss RO Typ 4 - K4L4

      74,40 €  / Stück*
    • HWY705

      Zylinderschloss RO Typ 5 - K5L5

      74,40 €  / Stück*

    Passend zu

    • HW1M408FE

      Offener Leistungsschalter 800A 4P 55kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel Energy

      3.917,20 €  / Stück*
    • HW1N406FE

      Offener Leistungsschalter 630A 4P 42kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel Energy

      3.470,80 €  / Stück*
    • HW1E410FE

      Offener Leistungsschalter 1000A 4P 66kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel Energy

      4.437,10 €  / Stück*
    • HW1M316FE

      Offener Leistungsschalter 1600A 3P 55kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel Energy

      5.314,40 €  / Stück*
    • HW1M308FE

      Offener Leistungsschalter 800A 3P 55kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel Energy

      3.236,70 €  / Stück*
    • HW1N316FE

      Offener Leistungsschalter 1600A 3P 42kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel Energy

      5.446,90 €  / Stück*
    • HW1N410FE

      Offener Leistungsschalter 1000A 4P 42kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel Energy

      4.276,80 €  / Stück*
    • HW1M312FE

      Offener Leistungsschalter 1250A 3P 55kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel Energy

      4.084,00 €  / Stück*
    • HW1E416FE

      Offener Leistungsschalter 1600A 4P 66kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel Energy

      6.968,90 €  / Stück*
    • HW1E408FE

      Offener Leistungsschalter 800A 4P 66kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel Energy

      4.264,50 €  / Stück*
    • HW1N412FE

      Offener Leistungsschalter 1250A 4P 42kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel Energy

      5.041,70 €  / Stück*
    • HW1M306FE

      Offener Leistungsschalter 630A 3P 55kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel Energy

      3.194,60 €  / Stück*
    • HW1E306FE

      Offener Leistungsschalter 630A 3P 66kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel Energy

      3.391,60 €  / Stück*
    • HW1E308FE

      Offener Leistungsschalter 800A 3P 66kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel Energy

      3.495,10 €  / Stück*
    • HW1N416FE

      Offener Leistungsschalter 1600A 4P 42kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel Energy

      6.660,50 €  / Stück*
    • HW1M310FE

      Offener Leistungsschalter 1000A 3P 55kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel Energy

      3.600,90 €  / Stück*
    • HW1N308FE

      Offener Leistungsschalter 800A 3P 42kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel Energy

      3.080,90 €  / Stück*
    • HW1E412FE

      Offener Leistungsschalter 1250A 4P 66kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel Energy

      4.990,50 €  / Stück*
    • HW1W406DS

      Offener Lasttrennschalter 630A 4P HW1 Einschubtechnik

      4.848,60 €  / Stück*
    • HW1W316DS

      Offener Lasttrennschalter 1600A 3P HW1 Einschubtechnik

      6.712,00 €  / Stück*

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2024-06-24
    PDF
    418,52 kB
    REACH declaration HWY260H
    PDF
    RoHS Report HWY260H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HWY260H | Hager Deutschland

      Produktbild HWY260H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HWY260H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HWY260H

      Adapter für Schloss Verriegelung in Aus - Ronis/Profalux/Kirk HW1 (OLK)

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2025-06-16 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2025-06-16

      PDF
      2,84 MB
    • Montageanleitung

      Bild Installationshandbuch | Hager Deutschland

      Installationshandbuch

      hw+ Offene Leistungsschalter HW1

      PDF
      56,18 MB
      Bild Sicherheitshinweise | Hager Deutschland

      Sicherheitshinweise

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Handbuch

      Bild Technischer Katalog | Hager Deutschland

      Technischer Katalog

      hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      58,02 MB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführung April 2022 | Hager Deutschland

      News - Markteinführung April 2022

      (22DE0010)

      PDF
      3,85 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-01-18

      PDF
      984,25 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HW2C4SH - Einschubrahmen 4P HW2 (CHA), Leistungsschalter-Gehäuse
      HW2C4SH
      Einschubrahmen 4P HW2 (CHA)
      Preis
      2.843,20 €
      / Stück *
      2.843,20 €
      / Stück *
    • 2
      HWX042H - Hilfsschalter, Hilfschalterblock 1 NO/NC HW2/HW4 (AX)
      HWX042H
      Hilfsschalter 1 NO/NC HW2/HW4 (AX)
      Preis
      89,20 €
      / Stück *
      89,20 €
      / Stück *
    • 3
      HWX015H - Motorantrieb zum Spannen der Feder von Leistungsschaltern 380-400V AC HW2/4 (MO)
      HWX015H
      Motorantrieb zum Spannen der Feder 380-400V AC HW2/4 (MO)
      Preis
      1.858,10 €
      / Stück *
      1.858,10 €
      / Stück *
    • 4
      HWX012H - Motorantrieb zum Spannen der Feder von Leistungsschaltern 48V AC HW2/4 (MO)
      HWX012H
      Motorantrieb zum Spannen der Feder 48V AC HW2/4 (MO)
      Preis
      1.858,10 €
      / Stück *
      1.858,10 €
      / Stück *
    • 5
      HWX043H - Hilfsschalter, Hilfschalterblock low level 1 NO/NC HW2/HW4 (AX)
      HWX043H
      Hilfsschalter low level 1 NO/NC HW2/HW4 (AX)
      Preis
      89,20 €
      / Stück *
      89,20 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG