Klemmenblock Typ A für (AX, MO, FS, RTC, UV, SH, CC) 6/3 HWY950H
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 340 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
AnschlussartQuickConnect
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HWY950H
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HWY950H
Klemmenblock Typ A für (AX, MO, FS, RTC, UV, SH, CC) 6/3
PDF -
Montageanleitung
Installationshandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW1
PDF56,18 MB
Installationshandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW2/HW4/HW6
PDF57,64 MB
Montageanleitung International 2022-11-09
PDF9,27 MB
Montageanleitung International 2025-06-12
PDF15,41 MB
Sicherheitshinweise
-
PDF159,14 kB -
Handbuch
Technischer Katalog
hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF58,02 MB -
Technische Broschüre
News - Markteinführung April 2022
(22DE0010)
PDF3,85 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF632,28 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-01-18
PDF984,25 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04
PDF413,59 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Ausschreibungstext
Die Klemmenblöcke vereinfachen das schnelle Anschließen der Kabel von Steuer- und Signalzubehör. Dank der quickconnect-Technologie erfolgt die Verdrahtung schnell. Typ A: Für Hilfsschalter AX, Motor zum Spannen der Feder MO, Fehlermeldekontakt FS, Einschaltbereitschaftsmeldeschalter RTC . Typ B: Für Externer Neutralleitersensor ENCT, Elektronischer Auslöser Sentinel. Typ C: Für Kontakt ZSI, OAC-Ausgangskontaktmodul. Die offenen Leistungsschalter hw+ sind standardmäßig wie folgt ausgerüstet: 4 Hilfsschalter AX , 1 Fehlermeldekontakt FS, ZSI-Klemmleisten (ZSI deaktiviert). Von diesem Standard abweichende Konfigurationen erfordern ggf. weitere Anschlussklemmleisten. Die verwendeten Leiter weisen einen Gesamtquerschnitt zwischen 0,6 mm² und 2,5 mm² auf. Sie können flexibel oder starr ausgelegt sein. Zur korrekten Führung zu den Anschlussklemmen müssen die verbundenen Leiter zuvor an den Enden auf einer Länge von 10-12 mm abisoliert werden.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HWY950H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.