Klemmenblock Typ B Offene Leistungs. hw+ • HWY951H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Leis­tungs- und Last­trenn­schalter
  • Offene Leis­tungs- und Last­trenn­schalter Zubehör hw+
  • HWY951H

Klemmenblock Typ B für (ENCT, Sentinel) 6/6

HWY951H

  • Offene Leis­tungs- und Last­trenn­schalter Zubehör hw+

Klemmenblock Typ B für (ENCT, Sentinel) 6/6 HWY951H

EAN
3250613233136
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H460
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
14,20 €
/ Stück *
14,20 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    quick­connect

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2024-11-25
PDF
216,26 kB
REACH declaration HWY951H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HWY951H (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild HWY951H | Hager Deutschland

    Produktbild HWY951H

  • Montageanleitung

    Bild 6LE007543Aa_TB_Terminal_Block_web.pdf | Hager Deutschland

    6LE007543Aa_TB_Terminal_Block_web.pdf

    Montageanleitung International 2022-11-09

    PDF
    2,81 MB
    Bild Installationshandbuch | Hager Deutschland

    Installationshandbuch

    hw+ Offene Leistungsschalter HW1

    PDF
    56,16 MB
    Bild Installationshandbuch | Hager Deutschland

    Installationshandbuch

    hw+ Offene Leistungsschalter HW2/HW4/HW6

    PDF
    57,62 MB
    Bild Montageanleitung International 2023-03-17 | Hager Deutschland

    Montageanleitung International 2023-03-17

    PDF
    15,41 MB
    Bild Sicherheitshinweise | Hager Deutschland

    Sicherheitshinweise

    -

    PDF
    159,14 kB
  • Handbuch

    Bild Technischer Katalog | Hager Deutschland

    Technischer Katalog

    hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    63,52 MB
  • Technische Broschüre

    Bild News - Markteinführung April 2022 | Hager Deutschland

    News - Markteinführung April 2022

    (22DE0010)

    PDF
    3,85 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-09-26

    PDF
    632,28 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-09-26

    PDF
    532,15 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-01-18

    PDF
    984,25 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-04-30 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-04-30

    PDF
    417,83 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-04-30 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-04-30

    PDF
    413,00 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    HTD210H - Display zum Türeinbau 96x96mm für Leistungsschalter h3+ / hw+ (Energy)
    HTD210H
    Display zum Türeinbau 96x96mm für Leistungsschalter h3+ / hw+ (Energy)
    Preis
    374,60 €
    / Stück *
    374,60 €
    / Stück *
  • 2
    HW1C3EH - Einschubrahmen 3P HW1 (CHA)
    HW1C3EH
    Einschubrahmen 3P HW1 (CHA)
    Preis
    1.409,00 €
    / Stück *
    1.409,00 €
    / Stück *
  • 3
    HW1C4EH - Einschubrahmen 4P HW1 (CHA)
    HW1C4EH
    Einschubrahmen 4P HW1 (CHA)
    Preis
    1.875,10 €
    / Stück *
    1.875,10 €
    / Stück *
  • 4
    HWW450H - Auslöseeinheit (TU) sentinel LI
    HWW450H
    Auslöseeinheit (TU) sentinel LI
    Preis
    1.138,00 €
    / Stück *
    1.138,00 €
    / Stück *
  • 5
    HWW451H - Auslöseeinheit (TU) sentinel LSI
    HWW451H
    Auslöseeinheit (TU) sentinel LSI
    Preis
    1.178,50 €
    / Stück *
    1.178,50 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Klemmenblock Typ B für (ENCT, Sentinel) 6/6

Die Klemmenblöcke vereinfachen das schnelle Anschließen der Kabel von Steuer- und Signalzubehör. Dank der quickconnect-Technologie erfolgt die Verdrahtung schnell. Typ A: Für Hilfsschalter AX, Motor zum Spannen der Feder MO, Fehlermeldekontakt FS, Einschaltbereitschaftsmeldeschalter RTC . Typ B: Für Externer Neutralleitersensor ENCT, Elektronischer Auslöser Sentinel. Typ C: Für Kontakt ZSI, OAC-Ausgangskontaktmodul. Die offenen Leistungsschalter hw+ sind standardmäßig wie folgt ausgerüstet: 4 Hilfsschalter AX , 1 Fehlermeldekontakt FS, ZSI-Klemmleisten (ZSI deaktiviert). Von diesem Standard abweichende Konfigurationen erfordern ggf. weitere Anschlussklemmleisten. Die verwendeten Leiter weisen einen Gesamtquerschnitt zwischen 0,6 mm² und 2,5 mm² auf. Sie können flexibel oder starr ausgelegt sein. Zur korrekten Führung zu den Anschlussklemmen müssen die verbundenen Leiter zuvor an den Enden auf einer Länge von 10-12 mm abisoliert werden.


Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HWY951H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG