Auslöseeinheit (TU) sentinel LI HWW450H
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Gerätestecker 20 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 144 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Neutralleiterschutz (np): Referenz für ZeiteinstellungTnp gleich als tr et tsd
-
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): deaktivierbarNein
-
Erdschlussschutzfunktion (I²t): deaktivierbarNein
-
Kurzschlussschutz gemäß I²t KurveNein
-
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std)Nein
-
Voralarm Strom: Ansprechwert (tp)50 %
-
Voralarm Strom: Ansprechwert (Ip)90 %
-
Voralarm (PTA)Ja
-
Neutralleiterschutz (NP): Einstellstufen (IN)50 %, 100 %, 200 %
-
Schutz (np): deaktivierbarJa
-
Neutralleiterschutz (NP)Ja
-
Kurzschlussschutz (li): ArtNicht unabhängig, gleich mit tr und tsd
-
Instaneous protection (ii): max ausschalten80 ms
-
Überlastschutz langzeitverzögert (ltd): Referenz für Strom EinstellungIr1 x Ir2 x In
-
Kurzschlussschutz (li): ArtOhne
-
Langzeitschutz (ltd): IR-Strombereich0,36 - 1,0 A
-
Überlastschutz langzeitverzögert (ltd): Ansprechwert zeit (tr)0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s, 5 s, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s
-
Langzeit Überlastschutz (ltd): Verzögerung mit einstellbaren AnsprechwertenJa
-
Langzeit Überlastschutz (ltd): VerzögerungsartEinstellbar
-
Langzeit Überlastschutz (ltd): deaktivierbarNein
-
Überlastschutz langzeitverzögert (ltd)Ja
-
Kurzschlussschutz (ii): max nicht ausschalten25 ms
-
Kurzschlussschutz (li): momentaner Einstellkoeffizient1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15
-
Kurzschlussschutz (Ii): Referenz für Strom EinstellungIi… x In
-
Kurzschlussschutz (li): deaktivierbarJa
-
Kurzschlussschutz (li)Ja
-
Kurzschlussschutz (li): Genauigkeit15 - 15 %
-
Erdschlussschutzfunktion (GF)Nein
-
Generiert DatenJa
-
DatentypenAlarme, Grundlegende Informationen, Allgemeine Diagnose, Betriebszustand, Ein/aus-Status, Softwarediagnose
-
DatenformateCustom
-
Geschätztes tägliches Datenvolumen1 KB - 10 KB
-
Datengenerierung in EchtzeitJa
-
Auf dem Gerät gespeicherte DatenJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HWW450H
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HWW450H
Auslöseeinheit (TU) sentinel LI
PDF -
Montageanleitung
Installationshandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW1
PDF56,18 MB
Installationshandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW2/HW4/HW6
PDF57,64 MB
Sicherheitshinweise
-
PDF159,14 kB -
Handbuch
Benutzerhandbuch
hw+ Elektronische Auslöseeinheiten sentinel
PDF19,16 MB
Technischer Katalog
hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF58,02 MB -
Technische Broschüre
News - Markteinführung April 2022
(22DE0010)
PDF3,85 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-01-18
PDF984,25 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF632,28 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF365,24 kB
Ausschreibungstext
Die offenen Leistungsschalter hw+ sind frontseitig mit dem elektronischen Auslöser ""Sentinel"" ausgestattet, der den Schutz gegen Überlast und Kurzschluss gewährleistet. Er ist mit einem LCD-Display und Einstellrädern ausgestattet, mithilfe derer der Anwender die Schutzparameter konfigurieren und die ordnungsgemäße Funktion überwachen kann. Die LCD-Anzeige gibt präzise die über die Einstellräder eingestellten Werte wider. Der hohe Kontrast ermöglicht das einfache Ablesen der Werte in dunklen und hellen Umgebungen. Bemessungsstrom (In) - Einstellung erfolgt über ein Bemessungsstrommodul (Rating Plug). Die ""Sentinel"" Auslöseeinheit ist mit einer Backup-Batterie Backup ausgestattet, welche das Display nach einer elektrischen Auslösung mit Strom versorgt. Sie sorgt dafür, dass Alarme ausgegeben werden, sodass sich die Ursache für das Auslösen ermitteln lässt. Ein USB-C-Port auf der Frontseite der Auslöseeinheit mit unverlierbarem Staubschutz dient zum Anschließen eines externen Akkus (bspw.Powerbank). Mit einem PC oder Computer, der mit der Inbetriebnahme- und Prüfsoftware Hager Power Setup ausgestattet ist, können die Schutzeinstellungen entsprechend den im Hagercad-Projekt aufgezeichneten Werte vorgenommen werden. Hierzu muss der PC/Computer an das USB-C-Port angechlossen werden. Frontseitig ist die Auslöseeinheit ""Sentinel"" mit einem transparentem Sichtfenster welches plombierbar ist, ausgestattet. Die Auslöseeinheit ""Sentinel"" ist in 3-Versionen verfügbar: LI, LSI und LSIG . Die Einstellung des Schutzes für den Neutralleiter N befindet sich frontseitig hinter der Klappe an der Auslöseeinheit. Die Taste ""OK"" an der Auslöseeinheit ""Sentinel"" ermöglicht das Umschalten zwischen verschiedenen Anzeigen. Diese Bildschirme enthalten alle möglichen Einstellungen des Auslösers.
Neutralleiterschutz (np): Referenz für Zeiteinstellung: Tnp gleich als tr et tsd
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): deaktivierbar: Nein
Erdschlussschutzfunktion (I²t): deaktivierbar: Nein
Kurzschlussschutz gemäß I²t Kurve: Nein
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): Nein
Voralarm Strom: Ansprechwert (tp): 50 %
Voralarm Strom: Ansprechwert (Ip): 90 %
Voralarm (PTA): Ja
Neutralleiterschutz (NP): Einstellstufen (IN): 50 %
100 %
200 %
Schutz (np): deaktivierbar: Ja
Neutralleiterschutz (NP): Ja
Kurzschlussschutz (li): Art: Nicht unabhängig, gleich mit tr und tsd
Instaneous protection (ii): max ausschalten: 80 ms
Überlastschutz langzeitverzögert (ltd): Referenz für Strom Einstellung: Ir1 x Ir2 x In
Kurzschlussschutz (li): Art: Ohne
Langzeitschutz (ltd): IR-Strombereich: 0,36 - 1,0 A
Überlastschutz langzeitverzögert (ltd): Ansprechwert zeit (tr): 0,5 s
1 s
2 s
4 s
5 s
8 s
10 s
15 s
20 s
25 s
Langzeit Überlastschutz (ltd): Verzögerung mit einstellbaren Ansprechwerten: Ja
Langzeit Überlastschutz (ltd): Verzögerungsart: Einstellbar
Langzeit Überlastschutz (ltd): deaktivierbar: Nein
Überlastschutz langzeitverzögert (ltd): Ja
Kurzschlussschutz (ii): max nicht ausschalten: 25 ms
Kurzschlussschutz (li): momentaner Einstellkoeffizient: 1,5
2
3
4
6
8
10
12
15
Kurzschlussschutz (Ii): Referenz für Strom Einstellung: Ii… x In
Kurzschlussschutz (li): deaktivierbar: Ja
Kurzschlussschutz (li): Ja
Kurzschlussschutz (li): Genauigkeit: 15 - 15 %
Erdschlussschutzfunktion (GF): Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HWW450H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.