Display zum Türeinbau 96x96mm für Leistungsschalter h3+ / hw+ (Energy) HTD210H
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (5)product.page.accessories.associated-products
-
Adapter für Zusatzdatenkabel 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 66 product.page.accessories.products-available
Zubehör verpflichtend
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Höhe97 mm
-
Breite97 mm
-
Tiefe46 mm
-
VersorgungsspannungsartDC
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HTD210H
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt HTD210H
Display zum Türeinbau 96x96mm für Leistungsschalter h3+ / hw+ (Energy)
PDF -
Bedienungsanleitungen
Kommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01)
Betriebsanleitung de-DE 2019-01-31
PDF5,94 MB -
Montageanleitungen
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2025-06-17
PDF1,67 MB -
ProductMaintenanceManual
Technischer Katalog
h3+ PW1600 Kompaktleistungsschalter von 630 A bis 1600 A
PDF37,99 MB -
Service-Broschüre
Starke Leistung. Optimaler Schutz.
Der offene Leistungsschalter HW1 (23DE0011-01)
PDF18,40 MB -
Handbuch
Benutzerhandbuch
h3+/hw+ Türeinbau-Display HTD210H
PDF6,88 MB
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
EU-Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-02-03
PDF726,58 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF260,24 kB
Ausschreibungstext
Türeinbau-Display als Remote-Display für Leistungsschalter h3+ Energy zur Anzeige von Kommunikation und Messfunktion. Kompakt-Gerät zur Montage für die Energieverteilung-Tür oder im Innenausbausystem der Energieverteilung. Eine mitgelieferte Leitungsverbindung des Türeinbau-Displays zum Energy-Leistungsschalter und eine integrierte 24-VDC-Versorgung ist enthalten. Das LCD- Display mit Hintergrundbeleuchtung ist auch unter schlechten Beleuchtungsbedingungen leicht ablesbar. Funktionen: Anzeigen der Daten von Schutzparameter des Leistungsschalters, gemessene Größen (A, V, kW, kvar, Hz), Parameter für die Alarmverwaltung, Alarmverlaufe und Kenndaten des Leistungsschalters.Festlegung-/Änderung: Schutzparameter des Leistungsschalters, Messparameter, Parameter der Ausgangskontakte und Alarmverwaltung.
Höhe: 97 mm
Breite: 97 mm
Tiefe: 46 mm
Versorgungsspannungsart: DC
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HTD210H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.