The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Leis­tungs- und Last­trenn­schalter
    • Kompakt­leis­tungs­schalter Zubehör
    • HWY210H
    EAN
    3250613114107
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H460
    • Kompakt­leis­tungs­schalter Zubehör
    • Offene Leis­tungs­schalter hw+ Einzel-und Nach­rüst­zu­behör
    • Mehr sehen

    Adapter für Türeinbaudisplay HTD210H, zwischen ACB und Türeinbaudisplay HWY210H

    Preis
    83,50 €
    / Stück *
    83,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Adapter für Türeinbaudisplay HTD210H, zwischen ACB und Türeinbaudisplay

    HWY210H

    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HWY210H
    PDF
    RoHS Report HWY210H
    PDF
    PEP Dokument en-GB 2024-12-17
    PDF
    217,90 kB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HWY210H | Hager Deutschland

      Produktbild HWY210H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HWY210H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HWY210H

      Adapter für Türeinbaudisplay HTD210H, zwischen ACB und Türeinbaudisplay

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationshandbuch | Hager Deutschland

      Installationshandbuch

      hw+ Offene Leistungsschalter HW1

      PDF
      56,18 MB
      Bild Installationshandbuch | Hager Deutschland

      Installationshandbuch

      hw+ Offene Leistungsschalter HW2/HW4/HW6

      PDF
      57,64 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2025-06-17 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2025-06-17

      PDF
      1,67 MB
      Bild Sicherheitshinweise | Hager Deutschland

      Sicherheitshinweise

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Handbuch

      Bild Technischer Katalog | Hager Deutschland

      Technischer Katalog

      h3+ PW1600 Kompaktleistungsschalter von 630 A bis 1600 A

      PDF
      37,99 MB
      Bild Technischer Katalog | Hager Deutschland

      Technischer Katalog

      hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      58,02 MB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführung April 2023 | Hager Deutschland

      News - Markteinführung April 2023

      (23DE0010)

      PDF
      17,68 MB
    • Broschüre

      Bild Starke Leistung. Optimaler Schutz. | Hager Deutschland

      Starke Leistung. Optimaler Schutz.

      Der offene Leistungsschalter HW1 (23DE0011-01)

      PDF
      18,40 MB
    • Handbuch

      Bild Benutzerhandbuch | Hager Deutschland

      Benutzerhandbuch

      h3+/hw+ Türeinbau-Display HTD210H

      PDF
      6,88 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-01-18

      PDF
      984,25 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HXF042H - Motorantrieb für Baugröße h1600 200-230VAC
      HXF042H
      Motorantrieb für Baugröße h1600 200-230VAC
      Preis
      1.550,40 €
      / Stück *
      1.550,40 €
      / Stück *
    • 2
      HXA005H - Arbeitsstromauslöser für 380-450VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
      HXA005H
      Arbeitsstromauslöser für 380-450VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
      Preis
      77,00 €
      / Stück *
      77,00 €
      / Stück *
    • 3
      HXA003H - Arbeitsstromauslöser für 100-120VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
      HXA003H
      Arbeitsstromauslöser für 100-120VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
      Preis
      84,50 €
      / Stück *
      84,50 €
      / Stück *
    • 4
      HXA051H - Unterspannungausloser mit Zeitverzögerung 24V DC (x160-P160-P250-P630)
      HXA051H
      Unterspannungausloser mit Zeitverzögerung 24V DC (x160-P160-P250-P630)
      Preis
      191,80 €
      / Stück *
      191,80 €
      / Stück *
    • 5
      HYC322H - Klemmenabdeckung für Baugröße h250 4polig lang
      HYC322H
      Klemmenabdeckung für Baugröße h250 4polig lang
      Preis
      64,60 €
      / Stück *
      64,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Adapter für Türeinbaudisplay HTD210H, zwischen ACB und Türeinbaudisplay

    Adapter für Türeinbaudisplay zum Einbau für eine Energieverteilung.


    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: HWY210H
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG