Mech.Verrieg.HW1Einsch.(T.2S)pro ACB(MI) • HWY225H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de/suche
            Menü
            • Produkte
            • Aktuelles
              Flexible Lösung bis 4.000 A
              Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
              Zur Produktfamilie hw+
              • Aktuelles
              • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Markteinführungen 04/2025
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Messen & Events
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Zur Übersicht
            • Inspiration
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
              • Inspiration
              • Einfamilienhaus
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Mehrfamilienhaus
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Energiewende
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Büro
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Hotel
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Handel
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Gesundheit/Pflege
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Schule
                • Digitales Klassenzimmer
                • Zur Übersicht
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Sanierung von Bestandsgebäuden
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Zur Übersicht
            • Lösungen
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
              • Lösungen
              • Ladein­fra­struktur
                • Einfa­ches laden
                • PV-Über­schuss­laden
                • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
                • Last­ma­nager
                • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Energieverteilung
                • Klein­ver­teiler volta
                • Feldverteiler univers
                • Verteilersystem univers N
                • Energieverteilsystem unimes H
                • Stromschiene unibar M
                • Technikzentrale
                • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
                • Komplett­schränke & Komplett­felder
                • Wand­ler­an­lagen
                • Strom im Außenbereich
                • Leitungsschutzschalter
                • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
                • Fehlerstromschutzschalter
                • Brandschutzschalter AFDD
                • Über­span­nungs­schutz
                • Schalt- und Melde­ge­räte
                • Zähler und Mess­ge­räte
                • Offene Leis­tungs­schalter hw+
                • Leis­tungs­schalter h3+
                • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
                • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
                • Ener­gie­mo­ni­to­ring
                • Zur Übersicht
                flow Energiemanagementsystem
                Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
                Mehr zu flow
              • Gebäu­de­sys­tem­technik
                • domovea
                • KNX ETS
                • KNX easy
                • KNX Funk
                • KNX Secure
                • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
                • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
                • KNX DALI-Geräte
                • KNX Heizungs­ak­torik
                • KNX Funk-UP-Programm
                • KNX Tast­sen­soren
                • KNX Bewe­gungs­melder
                • KNX Touch Control
                • KNX Tempe­ra­tur­regler
                • KNX CO2-Sensor
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
                • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
                • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
                • Sockel­leis­ten­sys­teme
                • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
                • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
                • Decken­in­stal­la­tion
                • Gerä­te­einbau
                • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
                • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
                • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Schal­ter­pro­gramme
                • Berker S.1
                • Berker B.3
                • Berker B.7
                • Berker K.1
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker R.1
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie 1930 Porzellan
                • Berker Serie Glas
                • Berker W.1
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Sicher­heits­technik
                • Rauch- / Wärme­warn­melder
                • Herd­wächter
                • Brand­er­ken­nungs­an­lage
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Türkommunikation Hager intercom
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Zur Übersicht
            • Wissen
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
              • Wissen
              • Semi­nare und Webi­nare
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Hager Tipps
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Normen
                • DIN 18015
                • DIN EN 61439
                • DIN VDE 0100-410
                • DIN VDE 0100-420
                • VDE-AR-N 4100
                • VDE-AR-N 4105
                • Rauch­warn­melder
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Gesetze und Förde­rungen
                • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
                • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
                • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
                • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
                • KfW-Förde­rungen
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • e-volu­tion Wissens­platt­form
                • Produkt­wissen Elek­tro­technik
                • Fach­wissen Elek­tro­technik
                • Lern­tipps
                • Hager Podcast
                • Unter­richts­ma­te­ria­lien
                • Veran­stal­tungen
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Mieter­strom­mo­delle
                • Mieter­strom mit meter­grid
                • Zur Übersicht
                Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
                Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
                Mehr erfahren
              • Mess­kon­zepte
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Brand­schutz­sys­teme
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Zur Übersicht
            • Services
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
              • Services
              • Kontakt
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Down­loads
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Mieterstrom umsetzen
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Förder-Check
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • connect - Das Gründer-Netz­werk
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • News­letter
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • myHager
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Zur Übersicht
            • Tools
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
              • Tools
              • Hagercad Planungs­soft­ware
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Hager Ready
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • easy­plan Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Zur Übersicht
            • Unternehmen
              Stellenangebote
              Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
              Jetzt informieren
              • Unternehmen
              • Stel­len­an­ge­bote
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Initia­tiven und Partner
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Nach­hal­tig­keit
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Pres­se­be­reich
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Zur Übersicht
            • Sehen Sie den ganzen Katalog
            Konto
            • Katalog
            • Schalt- und Schutz­ge­räte
            • Leis­tungs- und Last­trenn­schalter
            • Offene Leis­tungs­schalter hw+ Einzel-und Nach­rüst­zu­behör
            • HWY225H
            HWY225H - Platte für Mech. Verriegelung HW1 Einschubtech. (Typ 2S) - 1 Platte pro ACB (MI)
            HWY225H - Platte für Mech. Verriegelung HW1 Einschubtech. (Typ 2S) - 1 Platte pro ACB (MI)

            Platte für Mech. Verriegelung HW1 Einschubtech. (Typ 2S) - 1 Platte pro ACB (MI)

            HWY225H

            HWY225H - Platte für Mech. Verriegelung HW1 Einschubtech. (Typ 2S) - 1 Platte pro ACB (MI)
            HWY225H - Platte für Mech. Verriegelung HW1 Einschubtech. (Typ 2S) - 1 Platte pro ACB (MI)
            • Offene Leis­tungs­schalter hw+ Einzel-und Nach­rüst­zu­behör

            Platte für Mech. Verriegelung HW1 Einschubtech. (Typ 2S) - 1 Platte pro ACB (MI) HWY225H

            EAN
            3250613146009
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H460
            Passende Tools
            • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
            Preis
            582,30 €
            / Stück *
            582,30 €
            / Stück *
            Fachgroßhandel finden

            Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Ökologischer Wert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            Kontakt Datenblatt

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            PEP Dokument en-GB 2024-07-16
            PDF
            426,31 kB
            REACH declaration HWY225H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HWY225H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild HWY225H | Hager Deutschland

              Produktbild HWY225H

            • Bedienungsanleitung

              Bild Bedienungsanleitung International 2024-08-06 | Hager Deutschland

              Bedienungsanleitung International 2024-08-06

              PDF
              32,51 MB
            • Montageanleitung

              Bild Sicherheitshinweise | Hager Deutschland

              Sicherheitshinweise

              -

              PDF
              159,14 kB
            • Broschüre

              Bild Starke Leistung. Optimaler Schutz. | Hager Deutschland

              Starke Leistung. Optimaler Schutz.

              Der offene Leistungsschalter HW1 (23DE0011-01)

              PDF
              18,40 MB
            • Tools

              Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

              Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

              Ausschreiben leicht gemacht

              URL
            • Konformitätserklärung

              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2023-09-26

              PDF
              632,28 kB
              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2023-09-26

              PDF
              532,15 kB
              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2023-01-18

              PDF
              984,25 kB
              Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-04-30 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung en-GB 2025-04-30

              PDF
              417,83 kB
              Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-04-30 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung en-GB 2025-04-30

              PDF
              413,00 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              HWW464HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 400A
              HWW464HSA
              Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 400A
              Preis
              153,80 €
              / Stück *
              153,80 €
              / Stück *
            • 2
              HWW465HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 630A
              HWW465HSA
              Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 630A
              Preis
              153,80 €
              / Stück *
              153,80 €
              / Stück *
            • 3
              HWW466HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 800A
              HWW466HSA
              Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 800A
              Preis
              153,80 €
              / Stück *
              153,80 €
              / Stück *
            • 4
              HWW467HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 1000A
              HWW467HSA
              Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 1000A
              Preis
              153,80 €
              / Stück *
              153,80 €
              / Stück *
            • 5
              HWW468HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 1250A
              HWW468HSA
              Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 1250A
              Preis
              153,80 €
              / Stück *
              153,80 €
              / Stück *
            Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

            Technische Fragen?

            Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

            06842 945-9701
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

            Produkt­ka­talog

            • Zählerplatzsysteme
            • Verteilersysteme
            • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
            • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
            • Ener­gie­ma­na­ge­ment
            • Ladestationen
            • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
            • Raum­an­schluss­sys­te­me
            • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
            • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
            • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
            • Si­cherheits­tech­nik
            • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
            • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

            Support

            • Kontakt
            • Downloads
            • Apps und Software
            • Konfiguratoren und Bestellhilfen
            • Mediathek

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Messen und Events
            • Karriere
            • Presse

            Wer sind wir?

            • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutz
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG