Auslöseeinheit (TU) sentinel Energy LSI HWW453H
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Gerätestecker 30 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 144 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Neutralleiterschutz (np): Referenz für ZeiteinstellungTnp gleich als tr et tsd
-
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): nicht ausschalten25 ms
-
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): Niedrige Geschwindigkeit (LSP) deaktivierbarJa
-
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): Verzögerungszeit (tsd)50 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms, 250 ms, 300 ms, 350 ms, 400 ms, 450 ms, 500 ms, 550 ms, 600 ms
-
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): Ansprechwert (Isd)1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): ISD-Toleranz10 - 10 %
-
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): deaktivierbarJa
-
Erdschlussschutzfunktion (I²t): deaktivierbarJa
-
Kurzschlussschutz gemäß I²t KurveJa
-
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std)Ja
-
Voralarm (PTA)Ja
-
Neutralleiterschutz (NP): Einstellstufen (IN)50 %, 100 %, 150 %, 200 %
-
Schutz (np): deaktivierbarJa
-
Neutralleiterschutz (NP)Ja
-
Kurzschlussschutz (li): ArtNicht unabhängig, gleich mit tr und tsd
-
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): max ausschalten650 ms
-
Instaneous protection (ii): max ausschalten80 ms
-
Überlastschutz langzeitverzögert (ltd): Referenz für Strom EinstellungIr…x In 40% bis 100% in 1% Schritten
-
Kurzschlussschutz (li): ArtOhne
-
Langzeitschutz (ltd): IR-Strombereich0,36 - 1,0 A
-
Überlastschutz langzeitverzögert (ltd): Ansprechwert zeit (tr)0,5 s, 1 s, 1,5 s, 2 s, 2,5 s, 3 s, 3,5 s, 4 s, 4,5 s, 5 s, 5,5 s, 6 s, 6,5 s, 7 s, 7,5 s, 8 s, 8,5 s, 9 s, 9,5 s, 10 s, 10,5 s, 11 s, 11,5 s, 12 s, 12,5 s, 13 s, 13,5 s, 14 s, 14,5 s, 15 s, 15,5 s, 16 s, 16,5 s, 17 s, 17,5 s, 18 s, 18,5 s, 19 s, 19,5 s, 20 s, 20,5 s, 21 s, 21,5 s, 22 s, 22,5 s, 23 s, 23,5 s, 24 s, 24,5 s, 25 s
-
Langzeit Überlastschutz (ltd): Verzögerung mit einstellbaren AnsprechwertenJa
-
Langzeit Überlastschutz (ltd): VerzögerungsartEinstellbar
-
Langzeit Überlastschutz (ltd): deaktivierbarNein
-
Überlastschutz langzeitverzögert (ltd)Ja
-
Kurzschlussschutz (ii): max nicht ausschalten25 ms
-
Kurzschlussschutz (li): momentaner Einstellkoeffizient1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15
-
Kurzschlussschutz (Ii): Referenz für Strom EinstellungIi = OFF/Ii… x In 1.5 bis 15 in 0.5 Schritten
-
Kurzschlussschutz (li): deaktivierbarJa
-
Kurzschlussschutz (li)Ja
-
Kurzschlussschutz (li): Genauigkeit15 - 15 %
-
Erdschlussschutzfunktion (GF)Nein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HWW453H
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HWW453H
Auslöseeinheit (TU) sentinel Energy LSI
PDF -
Montageanleitung
Installationshandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW1
PDF56,18 MB
Installationshandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW2/HW4/HW6
PDF57,64 MB
Sicherheitshinweise
-
PDF159,14 kB -
Produktanhang
Modbus-Tabelle für sentinel Energy
hw+ Leistungsschalter sentinel Energy
XLS378,50 kB -
Endverbraucher Kurzanleitung
Quick start notes
First setting of sentinel Energy trip unit
PDF572,09 kB -
Handbuch
Benutzerhandbuch
hw+ Modbus-Kommunikation sentinel Energy
PDF6,20 MB
Benutzerhandbuch
hw+ Elektronische Auslöseeinheiten sentinel Energy
PDF16,65 MB
Technischer Katalog
hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF58,02 MB -
Technische Broschüre
News - Markteinführung April 2023
(23DE0010)
PDF17,68 MB -
Sicherheitsdatenblatt
Leitfaden zur Cybersicherheit
hw+ Leistungsschalter sentinel Energy HW1, HW2 und HW4
PDF1,08 MB -
Handbuch
Benutzerhandbuch
h3+/hw+ Türeinbau-Display HTD210H
PDF6,88 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF292,80 kB
Konformitätserklärungen für Funkanlagen
Konformitätserklärung en-GB, fr-FR, de-DE, es-ES, pt-PT, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE, zh-CN 2024-05-29
PDF135,25 kB
UKCA Declaration of Conformity
PDF405,27 kB
Ausschreibungstext
Die Auslöseeinheit sentinel Energy zum Einbau in offene Leistungsschalter hw+. Bestehend aus einem LCD-Farbdisplay mit hohem Kontrast zur einfachen Ablesung der Werte, Bedienfeld zur Einstellung der Schutzparameter und eine MODBUS-Kommunikationsfunktion (RTU, TCP) steht zur Verfügung. Der Neutralleiter-Schutz kann über einen Regler aktiviert werden.
Ein frontseitiger USB-C-Port mit Staubschutz kann benutzt werden für die Prüf-/Inbetriebnahme-Software Hager Power setup (über PC oder Laptop) und externen Akku (z.B. Powerbank).
Mit einem PC oder Computer, der mit der Inbetriebnahme- und Prüfsoftware Hager Power setup ausgestattet ist, können die Schutzeinstellungen entsprechend den im Hagercad-Projekt aufgezeichneten Werte vorgenommen werden.
Gerätefunktion:
- Einstellung der Werte über ein integriertes Bemessungsstrommodul (Rating Plug)
- integrierte Alarmauslösefunktion, integrierte Backup-Batterie versorgt die Auslöseeinheit nach einer Auslösung.
Schutzfunktion:
- Auslösekurven LSI und LSIG
- erweiterte Schutzfunktionen zur Verbesserung der Selektivität, Management von zwei Schutzprofilen.
Messfunktion nach IEC 61557-12:
- wichtige Kenngrößen auf einen Blick (z.B. Strom, Spannung, Leistung)
- Genauigkeitsklasse 1 für Leistung und Energie
- Genauigkeitsklasse 0,5 für Spannung und Strom.
Hinweis: Optionale Bedienungsfunktionen über Smartphone APP (iOS und Android) mit Bluetooth-Verbindung kann als Selbstdiagnose, Schutzeinstellungen abrufen, Leistungsschalterstatus, Energieverbrauch oder zur Stromqualitätsprüfung verwendet werden.
Mechanisches und elektrisches Zubehör sind optional und nachträglich ein- oder anbaubar.
Neutralleiterschutz (np): Referenz für Zeiteinstellung: Tnp gleich als tr et tsd
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): nicht ausschalten: 25 ms
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): Niedrige Geschwindigkeit (LSP) deaktivierbar: Ja
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): Verzögerungszeit (tsd): 50 ms
100 ms
150 ms
200 ms
250 ms
300 ms
350 ms
400 ms
450 ms
500 ms
550 ms
600 ms
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): Ansprechwert (Isd): 1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): ISD-Toleranz: 10 - 10 %
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): deaktivierbar: Ja
Erdschlussschutzfunktion (I²t): deaktivierbar: Ja
Kurzschlussschutz gemäß I²t Kurve: Ja
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): Ja
Voralarm (PTA): Ja
Neutralleiterschutz (NP): Einstellstufen (IN): 50 %
100 %
150 %
200 %
Schutz (np): deaktivierbar: Ja
Neutralleiterschutz (NP): Ja
Kurzschlussschutz (li): Art: Nicht unabhängig, gleich mit tr und tsd
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): max ausschalten: 650 ms
Instaneous protection (ii): max ausschalten: 80 ms
Überlastschutz langzeitverzögert (ltd): Referenz für Strom Einstellung: Ir…x In 40% bis 100% in 1% Schritten
Kurzschlussschutz (li): Art: Ohne
Langzeitschutz (ltd): IR-Strombereich: 0,36 - 1,0 A
Überlastschutz langzeitverzögert (ltd): Ansprechwert zeit (tr): 0,5 s
1 s
1,5 s
2 s
2,5 s
3 s
3,5 s
4 s
4,5 s
5 s
5,5 s
6 s
6,5 s
7 s
7,5 s
8 s
8,5 s
9 s
9,5 s
10 s
10,5 s
11 s
11,5 s
12 s
12,5 s
13 s
13,5 s
14 s
14,5 s
15 s
15,5 s
16 s
16,5 s
17 s
17,5 s
18 s
18,5 s
19 s
19,5 s
20 s
20,5 s
21 s
21,5 s
22 s
22,5 s
23 s
23,5 s
24 s
24,5 s
25 s
Langzeit Überlastschutz (ltd): Verzögerung mit einstellbaren Ansprechwerten: Ja
Langzeit Überlastschutz (ltd): Verzögerungsart: Einstellbar
Langzeit Überlastschutz (ltd): deaktivierbar: Nein
Überlastschutz langzeitverzögert (ltd): Ja
Kurzschlussschutz (ii): max nicht ausschalten: 25 ms
Kurzschlussschutz (li): momentaner Einstellkoeffizient: 1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
Kurzschlussschutz (Ii): Referenz für Strom Einstellung: Ii = OFF/Ii… x In 1.5 bis 15 in 0.5 Schritten
Kurzschlussschutz (li): deaktivierbar: Ja
Kurzschlussschutz (li): Ja
Kurzschlussschutz (li): Genauigkeit: 15 - 15 %
Erdschlussschutzfunktion (GF): Nein
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: HWW453H
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.