Offener Leistungsschalter 630A 4P 55kA HW1 Einschubtechnik für TU: Sentinel HW1M406DB
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
DC-Spannungsversorgung 1 Produkte verfügbar -
Verbindungsfunktionen 13 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 9 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 6 Produkte verfügbar -
Schließspule 9 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom630 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-255 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-255 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-255 kA
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele6000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele25000
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp12000 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Innenwiderstand50 µΩ
-
Polanzahl4
-
Polanzahl abgesichert4
-
GerätebauformEinschubtechnik
-
Polart4P4D N:0/50/100/200%
-
Reaktionszeit beim Schließen45 ms
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom39,40 W
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HW1M406DB
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HW1M406DB
Offener Leistungsschalter 630A 4P 55kA HW1 Einschubtechnik für TU: Sentinel
PDF -
Montageanleitung
Installationshandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW1
PDF56,16 MB
QuickInstall-Handbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW1
PDF36,02 MB
Sicherheitshinweise
-
PDF159,14 kB -
Handbuch
Benutzerhandbuch
hw+ Elektronische Auslöseeinheiten sentinel
PDF19,16 MB
Benutzerhandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW1
PDF30,43 MB
Technischer Katalog
hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,52 MB -
Technische Broschüre
News - Markteinführung April 2022
(22DE0010)
PDF3,85 MB -
Broschüre
Starke Leistung. Optimaler Schutz.
Der offene Leistungsschalter HW1 (23DE0011-01)
PDF18,40 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Web Konfigurator HW+
Tools de-DE 2025-06-30
URL -
Konformitätserklärung
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Fassung vom 3. April 2023
PDF553,64 kB
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Fassung vom 1. August 2025
PDF436,86 kB
UKCA-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Fassung vom 1. August 2025
PDF442,09 kB
Ausschreibungstext
Offener Lasttrennschalter gemäß IEC 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).
Die offenen Lasttrennschalter hw+ entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Wechselstromnetzen. Um die Installationsflexibilität zu erhöhen, stehen umfangreiches mechanisches und elektrisches Zubehör für die Festeinbau- und Einschubtechnik Version zur Verfügung. Zubehörportfolio identisch für die gesamte Baureihe von 400 bis 1.600 A.
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690V AC
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit: Icw = 55kA/1s
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen: Icm = 88 kA/690V AC
Angaben zur Umweltvorschriften und Nachhaltigkeit: Erfüllen der RoHS und REACH Umweltvorschriften und Bereitstellung der Umweltinformation durch ein Produktumweltprofil (PEP - Product Environmental Profile)
Nennstrom: 630 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 55 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2: 55 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 55 kA
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 6000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 25000
Isolationsspannung Ui: 1000 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 12000 V
Versorgungsspannungsart: AC
Innenwiderstand: 50 µΩ
Polanzahl: 4
Polanzahl abgesichert: 4
Polart: 4P4D N:0/50/100/200%
Reaktionszeit beim Schließen: 45 ms
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HW1M406DB
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.