Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x600x600 mm FG22XD

EAN
3250612794744
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H105
1.922,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Tür/­Be­di­en­feld 2 Produkte verfügbar
  • Sockel­leisten 194 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 8 Produkte verfügbar
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 7 Produkte verfügbar
  • Ober­teil/Dach für Gehäuse 16 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 100 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1900 mm
  • Breite
    600 mm
  • Tiefe
    600 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    1,50 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP54
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • Schlie­ßungstyp
    Doppel­bart­ver­schluß 3 mm, Spezial Werk­zeug
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    4
  • Anzahl Reihen
    24
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Boden­be­fes­ti­gung
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Werk­stoff
    Stahl
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    1600 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x600x600 mm

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A.
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar.
Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart.
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich.
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen austauschbar.

Höhe: 1900 mm
Breite: 600 mm
Tiefe: 600 mm
Schutzart IP: IP54
Schutzklasse: Schutzklasse I
Schließungstyp: Doppelbartverschluß 3 mm
Spezial Werkzeug
Anzahl Felder: 2
Montage auf: Bodenbefestigung
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FG22XD
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.