Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44", Integro Flow, rotglänzend 918282586

EAN
4011334239871
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preis
Preis auf Anfrage

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
91853
91853
Dichtung für IP44 Anwendungen, Integro Modul-Einsätze, schwarz
0,66 €/ Stück

Optionales Zubehör

  • Einsatz - Schalter 31 Produkte verfügbar
  • Einsatz - Taster 18 Produkte verfügbar
  • Steck­dose 56 Produkte verfügbar
  • Aufputz­ge­häu­se/-rahmen 24 Produkte verfügbar
  • Blind­ver­schluss 7 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 16 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Rot
  • RAL Nummer
    3003
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl der Einsätze
    1
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK02
  • Serie
    flow

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.