The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Integro
    • Rahmen und Aufbau-­Ge­häuse - Berker Integro
    • 911512520
    EAN
    4011334357926
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Rahmen und Aufbau-­Ge­häuse - Berker Integro

    Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow, schwarz glänzend 911512520

    Preis
    11,40 €
    / Stück *
    11,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow, schwarz glänzend

    911512520

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Leitungs­ein­füh­rung 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 31 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Leitungs­ein­füh­rung
    • WTA6200BG

      Rohreinführung für Aufputzgehäuse, schwarz glänzend

      4,25 €  / Stück*
    • WTA6400BG

      Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, schwarz

      2,30 €  / Stück*

    Passend zu

    • 918282597

      Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44", Integro Flow, grau glänzend

      7,50 €  / Stück*
    • 918032568

      Rahmen, mit Beschriftungsfeld, Integro Flow, chrom matt, lackiert

      21,30 €  / Stück*
    • 918032505

      Rahmen, mit Beschriftungsfeld, Integro Flow, anthrazit matt

      11,30 €  / Stück*
    • 918032507

      Rahmen, mit Beschriftungsfeld, Integro Flow, grau glänzend

      11,30 €  / Stück*
    • 918032509

      Rahmen, mit Beschriftungsfeld, Integro Flow, polarweiß glänzend

      11,30 €  / Stück*
    • 918272568

      Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, chrom matt, lackiert

      17,40 €  / Stück*
    • 918272591

      Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, braun matt

      3,55 €  / Stück*
    • 918272595

      Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, anthrazit matt

      3,55 €  / Stück*
    • 918272597

      Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, grau glänzend

      3,55 €  / Stück*
    • 918272599

      Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, polarweiß glänzend

      3,55 €  / Stück*
    • 919882505

      Rahmen mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, Integro Flow, anthrazit m.

      20,20 €  / Stück*
    • 919882506

      Rahmen mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, Integro Flow, grau glänzend

      20,20 €  / Stück*
    • 919882502

      Rahmen mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, Integro Flow, polarweiß gl.

      20,20 €  / Stück*
    • 918282568

      Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44", Integro Flow, chrom m., lackiert

      28,10 €  / Stück*
    • 918282591

      Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44", Integro Flow, braun matt

      7,50 €  / Stück*
    • 918282595

      Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44", Integro Flow, anthrazit matt

      7,50 €  / Stück*
    • 918282507

      Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow, grau glänzend

      5,80 €  / Stück*
    • 918282599

      Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck "IP44", Integro Flow, polarweiß gl.

      7,50 €  / Stück*
    • 918272524

      Rahmen 1fach, Integro Flow, edelstahl matt, lackiert

      17,10 €  / Stück*
    • 918272558

      Rahmen 1fach, Integro Flow, chrom matt, lackiert

      17,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9005
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      59,50 mm
    • Breite
      59,50 mm
    • Tiefe
      41 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht, Senk­recht
    • Montage auf
      Aufputz
    Zubehör
    • Mit Rahme­n­ab­de­ckung
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Zuge­hö­rige Systeme
      integro
    • Zuge­hö­rige Serien
      integro flow

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 911512520
    PDF
    RoHS Report 911512520
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 911512520 | Hager Deutschland

      Produktbild 911512520

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 911512520 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 911512520

      Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow, schwarz glänzend

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      918032568 - Rahmen, mit Beschriftungsfeld, Integro Flow, chrom matt, lackiert
      918032568
      Rahmen, mit Beschriftungsfeld, Integro Flow, chrom matt, lackiert
      Preis
      21,30 €
      / Stück *
      21,30 €
      / Stück *
    • 2
      911512510 - Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow/Pure, schwarz glänzend
      911512510
      Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow/Pure, schwarz glänzend
      Preis
      11,10 €
      / Stück *
      11,10 €
      / Stück *
    • 3
      918282501 - Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow, braun matt
      918282501
      Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow, braun matt
      Preis
      5,80 €
      / Stück *
      5,80 €
      / Stück *
    • 4
      918262515 - Rahmen 2fach, Integro Flow, anthrazit matt
      918262515
      Rahmen 2fach, Integro Flow, anthrazit matt
      Preis
      5,80 €
      / Stück *
      5,80 €
      / Stück *
    • 5
      911512501 - Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow, braun glänzend
      911512501
      Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow, braun glänzend
      Preis
      11,10 €
      / Stück *
      11,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Flow, schwarz glänzend

    AP-Gehäuse leer mit Leitungseinführung, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet.

    Zugehörige Systeme: integro
    Anzahl Module: 0
    Farbe: Schwarz
    RAL Nummer: Ähnlich RAL 9005
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Höhe: 59,50 mm
    Breite: 59,50 mm
    Tiefe: 41 mm
    Halogenfrei: Nein
    Mit Kabeleinführung: Ja
    Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
    Senkrecht
    Montage auf: Aufputz
    Mit Rahmenabdeckung: Nein
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 911512520
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG