Dichtung für IP44 Anwendungen, Integro Modul-Einsätze, schwarz 91853
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (22)Kompatible Produkte
-
Passend zu 70 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeSchwarz
-
Höhe55,90 mm
-
Breite55,90 mm
-
Tiefe2,40 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Zugehörige Systemeintegro
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 91853
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 91853
Dichtung für IP44 Anwendungen, Integro Modul-Einsätze, schwarz
PDF -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-08-21
PDF199,29 kB
Ausschreibungstext
Dichtung IP44, nicht für Schalter/Taster mit geteilter Wippe.
Farbe: Schwarz
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 91853
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.