Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0", Integro - Design Flow/Pure, grau glänzend 936522507
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 A
-
Nennstrom10 A
-
Nennspannung250 V
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7038
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte
-
MontageartEinbaubar, Schraubbefestigung
-
Anzahl der Tasten1
-
Einbautiefe10 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen13 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
Steuer-/BedienelementVollflächige Wippe
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
BeleuchtungOhne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
-
Schaltart/Variante2-polig Aus
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 936522507
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
40_01_11_2021
Konformitätserklärung International 2021-12-17
PDF273,46 kB40_02_11_2021
Konformitätserklärung International 2021-12-13
PDF269,32 kB
Ausschreibungstext
Ausschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen.
Schaltstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V
Montageart: Einbaubar
Schraubbefestigung
Anzahl der Tasten: 1
Abmessungen: 55.50 x 55.50 mm
Einbautiefe: 10 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 13 mm
Schutzart IP: IP44
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 936522507
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.